Han® 50 D Euromap interfész a különféle fröccsöntőgépekhez
A Műanyag-feldolgozó Berendezések Gyártóinak Európai Szövetsége megalkotta a műanyag-feldolgozó gépek interfészeire vonatkozó szabványos követelményeket. Azóta a robotok és az egyéb kezelőeszközök szabványos interfészekkel csatlakoztathatók. A gépek és/vagy berendezések tervezése során a felhasználók számára garantálható, hogy a jelzés- és adatinterfészek pontosan illeszkednek egymásba.
Az összes egység és az egyéb kiegészítő gépmodulok csatlakozói pontosan meg vannak határozva. Például a munkadarabok kiemeléséért felelős robot csatlakoztatásához az Euromap 67. szabványa a Han® 50 D interfészt írja elő.
A csatlakozó továbbítja a gépvezérlés és a robot között a jelzéseket. A szabvány meghatározza, hogy melyik érintkező melyik jelzést továbbítja. Ugyancsak meghatározza a jelzések feszültség és áramerősség határértékeit is. Szabványaival az Euromap megerősítette a modularizáció irányába mutató tendenciát a gépgyártási szektorban. A fröccsöntőgépek kezelői azzal a kihívással néznek szembe, hogy a lehető legsokoldalúbbá alakítsák a gyártórendszereiket.
A megoldás a moduláris kialakítás: a szabványosított interfészek biztosítják az ahhoz szükséges sokoldalúságot, hogy a gyártóberendezéseket az új követelményekhez lehessen igazítani.
A moduláris kialakítás és a szabványos interfészek biztosítják a nyitott gyártórendszert. Új robotok egyszerűen hozzáadhatók. A perifériákon új megoldásokat alkalmazva a felhasználók a gyártórendszer központi elemeinek cseréje nélkül optimalizálhatják a folyamataikat.
Ez pedig csökkenti a befektetési költségeket.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Robotok és egyéb eszközök csatlakoztatása szabványos interfészekkel
- Moduláris gyárkialakítás támogatása
- Rugalmasság az új követelményekkel szemben
- Befektetési költségek csökkenése