Han-Modular® Domino-modules: het volgende niveau van modulaire industriële connectoren

Het fundament voor de industriële transformatie van vandaag wordt gevormd door basistechnologieën zoals interfaces voor de transmissie van energie, data en signalen. HARTING introduceert daarom de Han-Modular® Domino-modules, die de wereld van de modulaire industriële connectoren naar een volgend niveau brengen. Ze creëren nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie, inclusief ruimte- en gewichtsbesparingen tot 50%, die tot een verlaging van de CO2-voetafdruk leiden.

HARTING presenteert de Han-Modular® Domino-modules als de volgende ontwikkelingsfase van de modulaire connector. De nieuwe series voldoen primair aan de industriële vereisten voor het besparen van ruimte en gewicht. Net als een domino die twee afzonderlijke vierkanten heeft, bestaat een Domino-module uit twee "kubussen". Het standaard Han-Modular®-aansluitvlak is in twee nagenoeg vierkante oppervlakken verdeeld, waarin zelfs grotere contacten kunnen worden ondergebracht.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

De kubussen ondersteunen de configuratie van op maat gemaakte connectoren, die nauwkeurig zijn aangepast aan de eisen van het ontwerp. Energie, signalen en data of perslucht alsmede mannelijke en vrouwelijke contacten kunnen in een module worden gecombineerd. In totaal zijn het aantal vereiste interfaces per eenheid verminderd. De verbindingstechnologie wordt kleiner en lichter, zo passen meer modules en type modules dan voordien in één connector.

Minder werk en lagere energiekosten

Installateurs profiteren hier ook van: met kortere assemblagetijden en minder werkzaamheden. Dit lift mee op de megatrend van demografische verandering en neutraliseert het tekort aan ervaren werkers. Hoe lichter en kleiner de interfaces zijn, hoe beter ze decarbonisatie ondersteunen. Een grote spoorwegfabrikant heeft berekend dat een trein in werking 14.000 euro aan energiekosten bespaart, per iedere kilo aan gewicht, over een levensduur van 40 jaar. De berekening is gebaseerd op de energieprijs van 2015; tegenwoordig is de waarde aanzienlijk hoger door de enorme toename van de kosten.

Connectivity+

HARTING maakt gebruik van producten die zich aanpassen aan sociale megatrends, als duurzaamheid en demografische verandering zoals "Connectivity+". De Domino-modules horen daarbij, omdat ze helpen de kosten te verlagen bij de assemblage en werking van machines en systemen, en om resources te besparen. Dit is zowel van toepassing op de productie – om kleinere componenten te maken met minder materiaal en energie – als op transport, dat van de ruimte- en gewichtsbesparingen profiteert en flexibeler is. Individuele kabelmodules kunnen dus worden hergebruikt in de zin van het platformidee ; duurzaamheid is verbeterd.

Voedingscontacten worden gecombineerd met pneumatiek om ruimte te besparen
Signaalcontacten in combinatie met M12 datatransmissie (tot 10 Gbit/s)
Kijk naar het webinar of vraag uw gratis 1:1 demonstratie aan