Productos y soluciones

Conectores circulares

HARTING dispone de una amplia gama de conectores circulares en todos los tamaños y codificaciones habituales.

Como uno de los mayores fabricantes de tecnología de terminaciones industriales, HARTING dispone de una amplia cartera de conectores circulares en todos los tamaños y codificaciones habituales. La gama de productos incluye conectores circulares, conjuntos de cables sobremoldeados, así como  conectores PCB y pasacables de panel que pueden montarse in situ.

Conectores circulares para los lados del dispositivo y del cable

M8

  • Aplicación habitual: conexiones de señal /  Ethernet para sensores y actuadores
  • Codificación A, D, P
  • 3 - 8 polos
  • Sistema de bloqueo rápido PushPull y mediante bloqueo por tornillo

A nivel de campo, los conectores circulares M8 se suelen utilizar para las cajas de E/S y otros dispositivos que ocupan poco espacio. Su tamaño compacto los convierte en el conector ideal para la transmisión de señales y datos en los exigentes entornos IP65/67.

M12

  • Aplicaciones habituales
    • Señales (codificación A, B), 2 – 12 polos
    • Datos (codificación D, X), 4 y 8 polos
    • Potencia (codificación L, S, K) 3 y 4 polos + FE/PE, hasta 16 A / 630 V
    • Híbrido (codificación Y) 4 + 4 polos para datos y potencia

Los conectores circulares M12 son uno de los tamaños más utilizados para los conectores circulares. El tamaño M12 está disponible en variantes de codificación para todos los suministros esenciales para la industria: potencia, señales y datos. Con protección IP65/67 y empaquetados en una robusta base metálica, proporcionan una terminación totalmente fiable cuando se utilizan en aplicaciones exigentes.

M23

  • Aplicaciones habituales
    • Señales 6-19 polos
    • Capacidad 6 – 9 polos
    • Híbridos4+4+3+PE polos
  • Sistema de bloqueo rápido mediante bloqueo por tornillo y bayoneta (ComLock)

Los conectores circulares M23 se utilizan en aplicaciones industriales cuando es necesario transmitir alta potencia o agrupar numerosos contactos de señales. Normalmente se utilizan para accionamientos.

DESCARGAR la Guía de selección de M23

7/8“

  • Aplicaciones habituales: suministro de potencia de accionamientos
  • 2 - 5 polos

7/8" es una interfaz habitual para conectar suministros de potencia a diversas aplicaciones.

Conectores Han® F+B para la industria alimentaria

  • Aplicaciones habituales: máquinas y agregados en la producción de alimentos
  • Diseño de fácil limpieza, especialmente para la zona de rociado
  • F+B - Alimentos y bebidas

El Han F+B es un conector circular diseñado para responder a los retos especiales de la industria alimentaria. La terminación presenta una protección adicional contra los chorros de agua de los equipos de limpieza y una resistencia a los productos de limpieza.

Pasacables de panel HARAX

  • Aplicación habitual: conexión de potencia de bajo coste para lámparas, accionamientos, dispositivos, etc.
  • Instalación fácil y sin herramientas con la técnica de terminación HARAX®
  • Gracias a la certificación IP67, es apto para uso en exteriores y zonas húmedas

El pasacables de panel HARAX puede conectarse sin herramientas. El pasacables de panel puede instalarse de forma rápida y sencilla, con lo que se establece una terminación fiable de dispositivos.

Con codificación A

  • Aplicación habitual: transmisión de señales para sensores y actuadores
  • Tamaños M8 (IEC 61076-2-104) y M12 (IEC 61076-2-101)
  • Corriente nominal 1,5 – 7,5 A
  • Tensión nominal 30 - 250 V
  • Número de contactos 3 - 12

La codificación A en 3 - 5 polos se utiliza para el suministro de potencia de los dispositivos de campo. La codificación A de 8 - 12 polos es una codificación habitual para la transmisión de señales.

Con codificación B

  • Aplicación habitual: transmisión de datos para sistemas de bus de campo (PROFIBUS)
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 y 5 polos

La codificación B se utiliza para las transmisiones PROFIBUS.

Con codificación D

  • Aplicación habitual: transmisión de datos para redes de Ethernet Industrial
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Velocidad de transmisión de datos de 100 Mbit/s

La codificación D se utiliza en conectores circulares para la transmisión de datos en aplicaciones de Ethernet industrial. La codificación D está especificada para velocidades de transmisión de datos de hasta 100 Mbit/s de Fast Ethernet.

Con codificación K

  • Aplicación habitual: transmisión de potencia de pequeños accionamientos
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
  • Electricidad / tensión 12 A / 630 V
  • 4 polos + PE

La codificación K es una de las codificaciones utilizadas para la transmisión de potencia. Los conectores circulares M12 con codificación K suelen utilizarse para accionamientos de hasta 7,5 kW. M12 Power es una solución que ahorra espacio y puede utilizarse para suministrar potencia a otros dispositivos.

Con codificación L

  • Aplicación habitual: transmisión de altas corrientes y tensiones
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 polos + FE
  • Corriente nominal hasta 16 A / 63 V

La codificación L se utiliza para suministrar potencia a los dispositivos. En comparación con la codificación K, presenta un contacto FE y está diseñada para un rango de tensión diferente.

Con codificación P

  • Aplicaciones habituales: transmisión de datos y potencia para aplicaciones EtherCAT P
  • Tamaño M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 polos
  • Corriente nominal: 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/s

La codificación P se utiliza para la transmisión de datos en los protocolos EtherCAT P. Consigue suministrar simultáneamente datos y tensiones de hasta 240 W.

Con codificación S

  • Aplicación habitual: conector de alimentación para dispositivos pequeños
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 polos + PE
  • Electricidad / tensión 12 A / 630 V

La codificación S es preferible para suministrar potencia a los dispositivos más pequeños.

Con codificación Y

  • Aplicación habitual: transmisión híbrida de señales y potencia en un solo conector
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 polos (tipo 4)
    • 4 x potencia: 6 A, 50 V
    • 4 x datos: cat. 5, 0,5 A, 50 V

La codificación Y tiene una cara de acoplamiento híbrida. Proporciona simultáneamente a los dispositivos los dos suministros esenciales de potencia y datos. Los cuatro contactos de datos permiten velocidades de transmisión de datos de hasta 100 Mbit/s Fast Ethernet. Los cuatro contactos de potencia transmiten una potencia de hasta 300 W. Las terminaciones híbridas, como la codificación Y, pueden proporcionar simultáneamente varios suministros esenciales. Esto evita el uso de interfaces separadas, ahorra recursos y apoya activamente la miniaturización de los dispositivos.

Con codificación X

  • Aplicación habitual: interfaz de datos para redes de Ethernet Industrial
  • Tamaño M12 (IEC 61076-2-109)
  • Velocidad de transmisión de datos de 1; 2,5; 10 Gbit/s
  • 8 polos

La codificación X se utiliza para transmitir Ethernet Industrial en entornos exigentes. Con su excelente blindaje, esta codificación permite velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s. Los flujos de datos están protegidos correctamente de las influencias electromagnéticas gracias a la robusta base metálica.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Terminación de engaste

En las terminaciones de engaste, se encierra herméticamente un cable dentro del contacto de engaste mediante deformación controlada, con alicates de engaste o herramientas de engaste hidráulicas/neumáticas. Esta técnica genera virtualmente una soldadura en frío, lo que asegura la resistencia óptima al envejecimiento y a la tensión mecánica causada por impactos y vibraciones.

Más información sobre técnicas de terminación
HARAX M12 S

Terminación HARAX®

HARAX® es una técnica de terminación rápida sin herramientas de HARTING. El contacto se establece a través de contactos por desplazamiento del aislante. Los conectores circulares M8 / M12 con terminación HARAX® pueden montarse fácilmente a mano in situ.

Más información sobre técnicas de terminación
M12 circular connector screw termination

Terminación de tornillo

En las terminaciones de tornillo, se realiza el engaste del cable en el contacto macho / manguito de contacto del conector circular mediante un tornillo. La técnica es sencilla y eficaz y no requiere ninguna herramienta especial.

Más información sobre técnicas de terminación
HARTING preLink M12 connector

Terminal por desplazamiento del aislante preLink®

preLink® se basa en la técnica de desplazamiento del aislante y se utiliza para conectores de datos de hasta 10 Gigabit/s. Los cables se introducen en un bloque de terminación con forma de cubo y se realiza el contacto de engaste y se acortan en una sola operación con unos alicates de montaje. Este bloque de terminación se puede acoplar a los conectores circulares M12, así como a los conectores RJ45 correspondientes, a los acoplamientos de cables o a las tomas de la placa de circuitos impresos. La cara de acoplamiento puede cambiarse en segundos en cualquier momento.

Más información sobre preLink®

Terminación de soldadura por reflujo (THR)

Con la tecnología de soldadura THR (Through Hole Reflow [soldadura por reflujo con agujero pasante]), se introduce el conector en agujeros pasantes chapados de la placa de circuitos impresos. Esto puede realizarse automáticamente con máquinas de colocación PickPlace. Estos componentes THR se sueldan a continuación con los componentes situados sobre la superficie como parte de un proceso de soldadura por reflujo.

Terminación por reflujo (SMT)

Los conectores SMT (Surface Mounted Technology [tecnología de montaje en superficie]), a diferencia de la tecnología de agujeros pasantes, no tienen terminales de cable, sino que se sueldan directamente a las almohadillas de soldadura de la superficie de la placa de circuitos impresos. Este procedimiento se utiliza para la colocación de la placa de circuitos según una técnica de terminación uniforme. Ofrece ventajas, ya que el uso de conectores SMT elimina la necesidad de realizar una soldadura por ondas por separado.

Terminación de soldadura por ondas (THT)

La tecnología de soldadura convencional ha sido probada durante décadas; garantiza el nivel más alto de estabilidad mecánica y seguridad del proceso. Los contactos de soldadura de los conectores se introducen en los agujeros pasantes chapados de la placa de circuitos impresos. Pueden soldarse de forma automática y simultánea mediante soldadura por ondas a otros componentes.

Enclavamiento por tornillo

Un conector circular atornillado goza de numerosas ventajas respecto a los conectores no redondos: la conexión es compacta y, con anillos de sellado y el par de apriete adecuado,puede garantizar un alto grado de protección. Además, el uso es intuitivo y sencillo, pero requiere mucho tiempo.

Mecanismo de bloqueo PushPull

Se añade un contorno al receptáculo del dispositivo para el bloqueo PushPull. El conector PushPull correspondiente se encaja en él. Esto permite un acoplamiento rápido y sin herramientas de los conectores circulares, incluso en espacios de instalación confinados. Un clic señala que se ha establecido la terminación resistente a vibraciones y golpes. El mecanismo de bloqueo PushPull está normalizado internacionalmente de acuerdo con la norma IEC 61076-2-010.

Informe técnico: Normalización de los conectores redondos

El informe técnico enumera claramente las especificaciones técnicas normalizadas de los conectores circulares, como el tamaño de la rosca, la cara de acoplamiento, el tipo de bloqueo y las características técnicas.

Seminario web: Tendencias de Ethernet industrial

En esta serie de seminarios web, presentamos las tendencias, los desarrollos y las soluciones del ámbito de Ethernet Industrial. Conocerá todos los requisitos y opciones actuales en el ámbito de la conectividad eléctrica para aplicaciones de Ethernet Industrial.

Ir a los seminarios web
Descubra la gama de conectores circulares de HARTING

¿Qué conector circular es el idóneo?

Los conectores circulares son una de las interfaces enchufables más habituales en las aplicaciones industriales. Las conexiones eléctricas a través de conectores circulares están protegidas de forma segura de las influencias externas. Se evita de forma segura el contacto indeseado, el polvo, la suciedad, la grasa y los aceites, así como la humedad. Incluso con vibraciones y movimientos, habituales en la industria y la ingeniería de tráfico, la conexión estable que se consigue con los conectores redondos es impresionante. El rango de aplicaciones es amplio: sensores, accionamientos y convertidores, componentes de red y dispositivos operativos son áreas habituales de aplicación de los conectores circulares.

Los tamaños y las caras de acoplamiento normalizados proporcionan seguridad

El tamaño y las caras de acoplamiento de los conectores circulares se corresponden generalmente con tamaños de rosca normalizados. Esto garantiza que los conectores circulares de diferentes fabricantes sean compatibles entre sí.

Cada tamaño se emplea en áreas habituales de aplicación. Además del tamaño deseado o disponible de la fijación, también se determinan a partir de los datos de rendimiento físico, como el número de cables y la sección de cable y la capacidad de transporte de corriente. HARTING dispone de conectores circulares con rosca métrica (M) así como tamaños de rosca en pulgadas. Los conectores circulares métricos son una de las interfaces más comunes en todo el mundo. Su origen está en la forma de su mecanismo de bloqueo. Se basa en las dimensiones y la normalización de los tornillos, que cumplen la norma ISO 1502. Por tanto, los conectores circulares métricos tienen siempre el diámetro definido fijado en milímetros en la zona de bloqueo, al igual que todas las uniones atornilladas normalizadas. M8 = 8 milímetros, etc.

La codificación evita el acoplamiento incorrecto

Las caras de acoplamiento de los conectores circulares están codificadas para evitar el acoplamiento incorrecto. La codificación se incorpora a la forma interior de los cuerpos de aislamiento. Los conectores circulares M8 y M12 presentan codificaciones que se asemejan visualmente a las letras que se utilizan para distinguir la codificación y la aplicación correspondiente.

Conexión de conectores circulares in situ

Una conexión segura y permanentemente estable de los cables al contacto macho/manguito del conector es un requisito básico para la transmisión sin errores de datos, señales y potencia. Existen varios tipos de conexión, que ofrecen diferentes ventajas en función del tipo y del uso del conector. Los conectores que pueden montarse in situ pueden engastarse sin herramientas o con alicates de engaste especiales.

La base protege de las condiciones ambientales

La base del conector constituye la protección externa contra las condiciones ambientales. Se utilizan bases de plástico o de metal. Además de su diseño robusto, las bases metálicas también proporcionan un blindaje contra las interferencias electromagnéticas (EMC). La transición de la base al cable se realiza mediante un prensaestopas, una brida de engaste o un sobremoldeo.