Como a agropecuária inteligente e a eletrificação são a chave da sustentabilidade
CRESCER, CRESCER, CRESCER
O termo “Agropecuária inteligente” soa como uma palavra da moda. Entretanto, é extremamente importante para atender a demanda mundial por alimentos e a sustentabilidade a longo prazo na indústria da agricultura. A agropecuária inteligente utiliza tecnologias digitais e conceitos da próxima geração para obter a melhor colheita ambientalmente responsável. Inteligência artificial e rastreamento da luz solar com big data, temperatura, umidade e outros fatores ambientais são usados para otimizar o plantio, pulverização, irrigação e outros elementos da agricultura.
A Revisão das Perspectivas da População Mundial 2019 das Nações Unidas informa que a população mundial deve aumentar por 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, de 7,7 bilhões para 9,7 bilhões em 2050. A Credence Research prevê que o mercado de tratores elétricos tenha o valor de $2,9 bilhões de dólares americanos em 2027, de $640,3 milhões de dólares americanos em 2020.
“A agropecuária inteligente inclui o aumento da produtividade, maximização da eficiência operacional e minimização dos custos de mão-de-obra.”
ELETRIFICAÇÃO DE TRATORES
Tratores elétricos, o cavalo de trabalho da agropecuária inteligente, são uma tendência de transformação que inclui a aplicação de componentes tecnológicos como sensores, GPS e sistemas de visão para máquinas, para a realização de diversas tarefas agropecuárias. A Credence Research prevê que o mercado de tratores elétricos tenha o valor de $2,9 bilhões de dólares americanos em 2027, de $640,3 milhões de dólares americanos em 2020. Espera-se o seu crescimento a uma taxa de crescimento anual composta acima de 24,1 % durante o período previsto.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) publicou um relatório estimando que a adoção de tratores elétricos poderia resultar na redução do uso de energia de 50 por cento em relação ao diesel. A análise observou que economias adicionais podem ser amplificadas pela eletrificação de outros veículos de agricultura não relacionados à produção da colheita, incluindo picapes e caminhões de transporte, que também consomem combustíveis fósseis.
MOTORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Em modelos de tratores não eletrificados, os motores usam tomadas de força tradicionais mecânicas e hidráulicas para os implementos. Tratores elétricos fornecem meios muito mais eficientes para transferência de energia aos dispositivos auxiliares, utilizando energia elétrica para acionamentos de tração, servomotores elétricos, computadores embarcados, sistemas de visão e uma ampla gama de sensores. As unidades de plantio em linha John Deere Exact Emerge™ são um exemplo de aplicação de mecatrônica, sensores e controles orquestrados por automação avançada e inteligência artificial (IA).
Estas unidades elétricas eliminam incômodos sistemas hidráulicos, facilitando um processo mais responsivo, eficiente e confiável. Apresentado na Feira Consumer Electronics Show 2021, O trator 8RX altamente automatizado e o plantador de 60 pé e 24 fileiras possui mais de 300 sensores e 140 controladores embarcados, que processam até 15.000 medições por segundo. Estas tecnologias permitem que o trator plante com precisão mais de 700 sementes de milho ou 2.800 de soja na profundidade ideal com base nas atuais condições do solo, para melhorar as colheitas.
CONECTORES PARA AGROPECUÁRIA INTELIGENTE
A eletrificação da agropecuária inteligente requer uma linha de conectores para aplicações que inclui alta potência, tensão média, sensores e comunicação de dados. Estas conexões são conectadas e desconectadas frequentemente ao longo do ciclo de vida do equipamento. Componentes confiáveis e robustos têm uma função crucial para a satisfação do cliente, bem como na redução dos custos de manutenção ao longo do ciclo de vida do equipamento. Conectores mal projetados, que degradam ao longo do tempo em ambientes severos aumentam a frequência de falhas e levam a despesas adicionais para os fazendeiros. Conectores bem projetados falham bem menos e são tipicamente mais fáceis para reparar.
Os conectores devem ser projetados e fabricados para atender o ambiente severo na agropecuária, incluindo amplas faixas de temperatura, alta vibração, requisitos de lavagem e condições climáticas rigorosas. A HARTING é especializada, tem muito conhecimento e produtos para aplicações de alta potência, média tensão, sensores e comunicação de dados para ampla gama de indústrias, incluindo computação, ferroviárias, máquinas industriais, veículos elétricos e geração de eletricidade.
A eletrificação com conectores e cabos distribui a potência eficientemente a todos os elementos.
COMUNICAÇÕES DE DADOS
Equipamentos agropecuários modernos incorporam recursos intensos em dados, incluindo tecnologia 3D, fornecendo uma visão aérea do sistema. Estas tecnologias permitem a condução autônoma e agropecuária remota, através de ampla gama de sistemas eletrônicos com comunicações industriais e digitais IoT confiáveis. A visão da agropecuária totalmente autônima engloba todas as faces da agricultura com o objetivo de quase voltar no tempo, até o nível da semente fundamental, para obter as maiores colheitas imagináveis.
A HARTING suporta todos os formatos de comunicação de dados, que são a espinha dorsal da agropecuária inteligente. A HARTING está na vanguarda do mais empolgante novo desenvolvimento, o Ethernet de par único (SPE) e 10BASE-T1: uma tecnologia de rede física Ethernet 10 Mbps sob especificação IEEE 802.3cg. O Ethernet de par único alavanca as comunicações por protocolo da internet (IP), comuns em computação e na internet das coisas (IoT) para comunicar dados e informações.
RELACIONAMENTO COM FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS
Os fabricantes obtêm resultados superiores no desenvolvimento do produto e na implementação de tratores eletrificados e implementos, através da cooperação com um fornecedor de conectores capaz. A HARTING possui 75 anos de especialidade prática na criação de conectores que atendem requisitos exigentes, através de materiais apropriados, camadas de barreira, pressão de contato e mecânica estrutural nas indústrias relacionadas, incluindo o ramo ferroviário, automotivo, de eletrônica de consumo e computação. A HARTING é capaz de atender qualquer necessidade em conectividade para a próxima geração de equipamentos agrícolas. A assistência a fabricantes de equipamentos originais inclui as Soluções Customizadas HARTING (HCS), que ajudam a projetar e fabricar soluções sob medida e o laboratório do Serviço de Tecnologia Corporativa (CTS) certificado conforme DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 para testes em componentes eletromecânicos, sistemas de fibra óptica e transmissão eletrônica, geometrias e propriedades de materiais, bem como para testes de CEM para aprovação da marca CE.
O futuro pertence à agropecuária inteligente e os conectores HARTING ajudam a mover um mundo mais verde e mais sustentável, hoje e amanhã.