Eletromobilidade

Visão Geral do Produto

A HARTING Automotive desenvolve e produz equipamentos de carregamento para veículos elétricos e híbridos plug-in. Nossos produtos têm aprovações e certificados para todos os mercados específicos e requisitos legais em todo o mundo.

Soluções para todos os mercados relevantes

A HARTING Automotive possui cabos de carregamento que cobrem todos os padrões em todo o mundo, para carregamento com corrente alternada, corrente trifásica ou corrente contínua, de 230 a 1.000 volts. Estes incluem cabos de carregamento modo-2 (com monitoramento de temperatura integrado e detecção de corrente de falha CC) e cabos de carregamento modo-3 em várias versões.

Ampla gama de tipos de produtos

Os cabos de carregamento da HARTING Automotive estão disponíveis em várias versões adequadas para todas as interfaces de carregamento AC padronizadas globalmente, bem como para carregamento CC de alta potência com CCS Combo. Assim, eles são capazes de encaixar os três sistemas de conectores diferentes em todo o mundo. Variantes especiais podem ser usadas como conjuntos de cabos intercambiáveis para uso com carregadores "in-cable" (IC-CPD).

Também podemos produzir as nossas fichas de carregamento e cabos de carregamento em designs personalizados, independentemente da marca, cor ou sensação.

.

Cabo de carregamento para eallboxes e Mode2

Com plugues de carregamento de veículos tipo-2 para conexão a cabos de carregamento ou wallboxes Mode2.

Aprovação:

  • VDE / CE

 

Com plugues de carregamento de veículos tipo 1 para conexão a cabos de carregamento de Mode2 ou wallboxes.

Aprovações:

  • UL / CE
  • JET | PSE / CE

 

Com plugue de carregamento de veículo tipo GB/T para conexão com cabos de carregamento de Mode2 ou wallboxes.

Aprovação:

  • CQC

Cabo de carregamento do Mode 3

Cabo de carregamento do Mode 3 para estações de carregamento públicas.

  • Versões com plugues tipo-2
  • Versão com plugues tipo-GB/T
  • Versão personalizada (por exemplo, tipo-2 para tipo-1)

Cabo de carregamento do veículo COMBO-HighPower

Cabos de carregamento tipo-2 combinados para ligação a estações de carregamento rápido.

  • Até 200 kW de potência de carregamento (200 A / 1.000 V)
  • Menor resistência de contato, pequena seção transversal
  • Gerenciamento térmico otimizado (sem superfícies quentes)
  • Design da carcaça funcional e compacto com excelente sensação e melhor manuseio

Soquete de carregamento Tipo-2

Tomada de carregamento AC para carregar veículos elétricos

  • Instalação em uma estação de carregamento AC ou wallboxes.
  • Para carregar veículos elétricos com energia AC para o mercado europeu.
  • Somente para ser usado em conjunto com os cabos de carregamento fornecer plugues de carregamento tipo-2, de acordo com IEC 61851-1 e IEC 62196-2.

Plugue e flange do ponto de conexão

Para IC-CPD e Wallboxes.

  • Pode ser usado em carregadores de celular
  • Pode ser usado em todo o mundo
  • Proteção de contato (toque) de acordo com os requisitos da UL/VDE
  • Design personalizado

Acessórios para E-Mobility

Acessórios para E-Mobility

  • Suporte de plugue para cabos de carregamento tipo-2
  • Individualização por rótulo de gel
  • Montagem frontal
  • Fácil operação com uma mão

Quer saber mais?

Equipamento de carregamento para eletromobilidade no eCatalogue