Communiqué de presse SPS
« Donner vie à l'automatisation »
Cette année lors du SPS, notre devise est une nouvelle fois, « Donner vie à l'automatisation ». Les thèmes qui nous concernent cette année : l'alimentation énergétique future, la durabilité et la (dé-) mondialisation. Pour répondre aux demandes du futur, nous recherchons des méga tendances sociales et technologiques et à les utiliser pour développer les solutions Connectivity+ qui vont bien au-delà des composants électroniques classiques.
Nos temps fort cette année :
- Raccorder le JUMEAU NUMÉRIQUE
- Raccorder DE NOUVELLES ÉNERGIES
Information supplémentaire : HARTING à la semaine SPS 2023
HARTING pour des solutions de production intelligentes
Numérisation, dé(mondialisation), durabilité et efficacité énergétique : ces enjeux essentiels sont au cœur des préoccupations de notre société. Conformément à la devise du salon « Donner vie à l'automatisation », au SPS 2023 à Nuremberg, HARTING présentera une nouvelle fois des innovations et des solutions visant à relever ces défis...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
Cadre support Han® pour les raccordements flexibles protégés de machine IP65/67
HARTING élargit sa gamme de cadres support avec des solutions protégées IP65/67 disponibles dans les tailles standard pour les connecteurs industriels (6B à 24B). Les modules de machines et les outils peuvent ainsi être arrimés automatiquement et sans aucun outil. L'option « branchement aveugle » permet de se passer d'un processus d'enfichage ou même de câblage rigide avec des câbles...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
Les boîtiers en acier inoxydable Han-INOX® protègent contre la corrosion et les substances agressives
La série de connecteurs Han-INOX® avec des boîtiers en acier inoxydable est maintenant entièrement disponible au format Han® B. Les embases et les capots encastrés correspondants, avec sortie de câble supérieure ou latérale ainsi qu'avec couvercle de protection, sont disponibles dans les tailles Han® 6 B to 24 B...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
Nouveaux Ethernet Switches Ha-VIS eCon pour Ethernet à paire unique robuste
HARTING vient de lancer le Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un commutateur Single Pair Ethernet (SPE) avec protection IP67. Le boîtier métallique robuste résiste aux agressions des environnements extérieurs difficiles (testé pour les véhicules ferroviaires conformément à la norme EN 50155) et permet une communication de données sécurisée, même dans des scénarios industriels intérieurs difficiles et exigeants...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
La famille Han®Push-In s'enrichit d'un insert monobloc
Après le lancement sur le marché des inserts enfichables modulaires au printemps dernier, la prochaine étape de l'expansion a été franchie : HARTING élargit son portefeuille avec une première variante monobloc pour le boîtier Han®-Compact. Grâce à l'utilisation de la technologie enfichable, le nouvel insert Han® Q 8/0 permet un assemblage sur site des connecteurs jusqu'à 30 % plus rapide. Il est donc particulièrement adapté aux environnements où l'espace pour les travaux d'assemblage est restreint...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
HARTING pour une gestion intelligente de l'énergie
Quand il s'agit de protection climatique et d'action durable, le meilleur kilowattheure est celui qui n'est pas du tout consommé. Par conséquent, il est d'autant plus important de rendre les consommateurs existants plus efficaces et plus économiques, d'identifier la consommation superflue et de rendre les données de gestion de l'énergie disponibles dans les réseaux intelligents - et le groupe technologique HARTING s'attaque précisément à ces questions avec des solutions adaptées...
Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :
Press Contact
HARTING Stiftung & Co. KG
Detlef Sieverdingbeck
Directeur général de la communication et de l'image d'entreprise
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tél. : +49 5772 47-244
Fax : -49 5772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com