SPS Pressemappe

Smart Production Solutions mit HARTING

Die Geschäftsführung von HARTING informierte die Journalisten über die neusten Highlights und Lösungen der Technologiegruppe.

Digitalisierung, De(Globalisierung), Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Diese Themen beschäftigen derzeit unsere Gesellschaft. Unter dem Messe-Motto „Bringing Automation to Life“ zeigt HARTING auch auf der SPS 2023 in Nürnberg wieder Innovationen und Lösungen, um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Andockrahmen für flexible IP65/67-geschützte Verbindungen an Maschinen

Der IP65/67 Docking Frame ermöglicht den einfachen, automatischen Anschluss von Maschinenmodulen auch in Umgebungen mit starken Umwelteinflüssen.

HARTING erweitert sein Angebot von Andockrahmen mit IP65/67-geschützten Lösungen in den Standard-Größen für Industriesteckverbinder (6B bis 24B). Damit lassen sich Maschinen-Module wie Werkzeuge automatisch andocken. Es muss kein Werkzeug eingesetzt werden. Ein Steckvorgang oder gar eine Festverdrahtung inklusive Leitungen werden eingespart („Blindsteck“-Option)...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Han-INOX®: Edelstahlgehäuse schützen vor Korrosion und aggressiven Substanzen

Edelstahlgehäuse Han-INOX® in der Standardgröße 24 B – hier ausgestattet mit Han-Modular® Rahmen und Domino-Modulen für die Übertragung von Leistung, Daten, Signalen und Pneumatik.

Die Steckverbinder-Serie Han-INOX® mit Gehäusen aus rostfreiem Edelstahl liegt jetzt vollständig im Format Han® B vor. Die entsprechenden Anbau- und Tüllengehäuse, mit geradem oder seitlichem Kabeleingang sowie mit Abdeckkappe, sind in den Baugrößen Han® 6B bis 24B erhältlich...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Neue Ha-VIS eCon Switches für robustes Single Pair Ethernet

Ha-VIS eCon 4000 SPE Switch mit sieben M12 T1 Ports für die Einbindung von SPE End-Devices in Zonen mit starken Umwelteinflüssen.

HARTING hat mit dem Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE einen Single Pair Ethernet (SPE) Switch der Schutzart IP67 auf den Markt gebracht. Das robuste Metallgehäuse hält den Widrigkeiten einer rauen Außenumgebung stand (geprüft für Schienenfahrzeuge nach EN 50155) und ermöglicht eine sichere Daten-Kommunikation auch in schwierigen Umgebungen des industriellen Innenbereichs...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Han® Push-In-Familie um Monoblock-Einsatz erweitert

Litzen mit Aderendhülsen lassen sich dank Push-In-Technik werkzeugfrei im Han® Q Monoblock anschließen.

Nach der Markteinführung modularer Push-In-Einsätze im Frühjahr folgt nun die nächste Ausbaustufe: HARTING erweitert sein Portfolio um eine erste Monoblock-Variante für das Han®-Compact Gehäuse. Der neue Han® Q 8/0 Einsatz ermöglicht aufgrund der verwendeten Push-In-Technik eine um bis zu 30 % schnellere Feldkonfektionierung von Steckverbindern. Er eignet sich damit besonders für Umgebungen mit wenig Spielraum für Installationsarbeiten...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Smartes Energiemanagement mit HARTING

Das Forschungsprojekt IoT_EnRG hat ein universelles Energieinformationsmodell zum Ziel, um flächendeckendes Energy Monitoring in der Factory Automation zu ermöglichen. HARTING Unterstützt das Projekt von der Hochschule Hannover und der Helmut Schmidt Uni Hamburg mit der passenden Connectivity.

Beim Klimaschutz und nachhaltigem Handeln ist die beste Kilowattstunde die, die erst gar nicht verbraucht wird. Umso wichtiger ist es, bestehende Verbraucher effizienter und sparsamer zu machen, unnötige Verbräuche zu identifizieren und die Energiemanagement-Daten in smarten Netzwerken verfügbar zu machen – die HARTING Technologiegruppe unterstützt dabei mit passenden Lösungen...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen: