Communiqué de presse SPS

HARTING pour des solutions de production intelligentes

Le conseil d'administration de HARTING a indiqué aux journalistes les tout derniers faits marquants ainsi que les solutions du Technology Group.

Numérisation, dé(mondialisation), durabilité et efficacité énergétique : ces enjeux essentiels sont au cœur des préoccupations de notre société. Conformément à la devise du salon « Donner vie à l'automatisation », au SPS 2023 à Nuremberg, HARTING présentera une nouvelle fois des innovations et des solutions visant à relever ces défis...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :


Cadre support Han® pour les raccordements flexibles protégés de machine IP65/67

Le cadre support IP65/67 permet un raccordement direct et automatique des modules de la machine, même dans des environnements difficiles et exigeants.

HARTING élargit sa gamme de cadres support avec des solutions protégées IP65/67 disponibles dans les tailles standard pour les connecteurs industriels (6B à 24B). Les modules de machines et les outils peuvent ainsi être arrimés automatiquement et sans aucun outil. L'option « branchement aveugle » permet de se passer d'un processus d'enfichage ou même de câblage rigide avec des câbles...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :


Les boîtiers en acier inoxydable Han-INOX® protègent contre la corrosion et les substances agressives

Capot et boîtier en acier inoxydable Han-INOX® en taille standard 24 B - équipés ici du cadre de fixation Han-Modular® et des modules Domino pour la transmission de puissance, des données, des signaux et des pneumatiques.

La série de connecteurs Han-INOX® avec des boîtiers en acier inoxydable est maintenant entièrement disponible au format Han® B. Les embases et les capots encastrés correspondants, avec sortie de câble supérieure ou latérale ainsi qu'avec couvercle de protection, sont disponibles dans les tailles Han® 6 B to 24 B...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :


Nouveaux Ethernet Switches Ha-VIS eCon pour Ethernet à paire unique robuste

Ha-VIS eCon 4000 SPE switch doté de sept ports M12 T1 pour l'intégration de terminaux SPE dans des zones présentant des conditions ambiantes hostiles.

HARTING vient de lancer le Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un commutateur Single Pair Ethernet (SPE) avec protection IP67. Le boîtier métallique robuste résiste aux agressions des environnements extérieurs difficiles (testé pour les véhicules ferroviaires conformément à la norme EN 50155) et permet une communication de données sécurisée, même dans des scénarios industriels intérieurs difficiles et exigeants...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :


La famille Han®Push-In s'enrichit d'un insert monobloc

Grâce à la technique d'insertion, les fils multibrins avec embouts isolés peuvent être raccordés dans le Han® Q Monoblock, sans aucun outil.

Après le lancement sur le marché des inserts enfichables modulaires au printemps dernier, la prochaine étape de l'expansion a été franchie : HARTING élargit son portefeuille avec une première variante monobloc pour le boîtier Han®-Compact. Grâce à l'utilisation de la technologie enfichable, le nouvel insert Han® Q 8/0 permet un assemblage sur site des connecteurs jusqu'à 30 % plus rapide. Il est donc particulièrement adapté aux environnements où l'espace pour les travaux d'assemblage est restreint...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :


HARTING pour une gestion intelligente de l'énergie

Le projet de recherche IoT_EnRG vise à développer un modèle d'informations universel sur l'énergie pour une surveillance énergétique complète au sein de l'automatisation industrielle. HARTING soutient le projet dirigé par l'université de sciences appliquées et des arts de Hanovre ainsi que l'université Helmut Schmidt de Hambourg avec la connectivité adaptée.

Quand il s'agit de protection climatique et d'action durable, le meilleur kilowattheure est celui qui n'est pas du tout consommé. Par conséquent, il est d'autant plus important de rendre les consommateurs existants plus efficaces et plus économiques, d'identifier la consommation superflue et de rendre les données de gestion de l'énergie disponibles dans les réseaux intelligents - et le groupe technologique HARTING s'attaque précisément à ces questions avec des solutions adaptées...

Veuillez télécharger les dossiers de presse ici :