Webseminar online

MIGLIORA LA TUA INFRASTRUTTURA: CONNETTIVITÀ ETHERNET PER IL COLLEGAMENTO SENSORE-CLOUD SENZA INTERRUZIONI

WEBSEMINAR ONLINE, 5 MAGGIO 2021

È possibile registrarsi al webseminar anche se non si è sicuri di poterlo frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.

Ethernet è la tecnologia di comunicazione per eccellenza del mondo industriale. Essa garantisce la comunicazione continua e diretta fra sensori e cloud nella piramide dell'automazione del futuro. Quale soluzione è più adatta ai requisiti della vostra infrastruttura?

Oltre all'oramai ben collaudato RJ45 ci sono numerose nuove soluzioni, quali ad esempio Single Pair Ethernet oppure ix Industrial, che sono appositamente concepite per Industry 4.0 e l'affermazione di IIoT. In questo webseminar illustreremo lo stato attuale della connettività via Ethernet.


DISCUTEREMO DI:

  • Innovazioni e nuovi ecosistemi per l'affermazione di IIoT
  • Opzioni per la connettività Ethernet
  • Esempi di applicazioni: come scegliere la soluzione giusta per la propria applicazione

 

RELATORE

Joachim Finke

Head of PM Network Interface Connectors
HARTING Electronics GmbH

"Ethernet è lo standard di comunicazione industriale più importante e più diffuso. Stiamo lavorando da numerosi anni allo sviluppo di una nuova e affidabile infrastruttura di rete per i nostri clienti. Con otto, quattro o solo due conduttori, abbiamo l'infrastruttura che fa al caso vostro per passare a IIoT".

REGISTRATI ORA!

Registratevi ai nostri webseminar. Dopo aver compilato il modulo riceverete una e-mail con le informazioni di accesso al webseminar che avverrà attraverso la piattaforma GoToWebinar.

 

UNA SERIE DI WEBSEMINAR PER I PIONIERI DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Interessati ad altri webseminar? Con la serie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS illustriamo le tendenze, gli sviluppi e le soluzioni più recenti nel campo dell'Industrial Ethernet. Lasciatevi ispirare e scoprite le opportunità per la vostra azienda.

 

Chi siamo
Con 14 stabilimenti produttivi e 44 sedi commerciali locali HARTING Technology Group è uno dei leader mondiali nella tecnologia delle interconnessioni dedicate ai tre canali vitali dell'industria: dati, segnali e potenza. Inoltre l'azienda produce sistemi di cassa per la grande distribuzione, attuatori elettromagnetici per l'utilizzo in serie nei settori dell'Automotive e dell'industria, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, hardware e software per clienti e applicazioni nei campi della tecnica dell'automazione, della costruzione di macchinari e impianti, della robotica, e dei trasporti.  Nell'anno 2018-2019, circa 5300 dipendenti hanno generato vendite per 750 milioni di Euro. Fondata il 1 settembre 1945, l'azienda celebra il suo 75° anniversario quest'anno.