Live webbinarium
UPPGRADERA DIN INFRASTRUKTUR: ETHERNET-KONNEKTIVITET FÖR SÖMLÖS GIVARE-TILL-MOLN-KOMMUNIKATION
LIVE WEBBINARIUM DEN 5 MAJ 2021
Du kan registrera dig för webbinariet även om du inte kan se det live. Efter webbinariet får du e-post med en länk till videoinspelningen.
Ethernet är den beprövade kommunikationstekniken inom industrin. Det kommer i framtiden att säkerställa en sömlös givare-till-moln-kommunikation inom automationspyramiden. Men vilken konnektivitetslösning passar till kraven på din infrastruktur?
Förutom den beprövade RJ45 finns det ett antal nya lösningar som SPE och ix Industrial som är perfekta för Industri 4.0 och vägen till IIoT. I webbinariet presenterar vi status quo för Ethernet-konnektivitet.
VI KOMMER ATT PRATA OM:
- Innovationer och nya ekosystem för vägen till IIoT
- Överblick över alternativ för Ethernet-konnektivitet
- Applikationsexempel: Hur du väljer rätt lösning till din applikation
Information om webbinarium
- Språk: Engelska
- Datum: 5 maj 2021
- Start:
9:00 London
10:00 Berlin, Madrid, Paris, Rom
11:00 Moskva
13:30 Mumbai
16:00 Peking, Hongkong, Singapore
17:00 Tokyo, Seoul
18:00 Sydney
20:00 Wellington - Tidsåtgång:
45 minuter
+ 15 minuter Q&A - En inspelning kommer att finnas tillgänglig efter webbinariet
Registrera för olika tidszoner:
EXPERT
Joachim Finke
Produktledare Kontaktdon för Nätverksgränssnitt
HARTING Electronics GmbH
”Ethernet är den viktigaste och mest utbredda standarden för industriell kommunikation. Vi har under många år utvecklat ny och tillförlitlig infrastruktur för våra kunder. Oavsett om det är med åtta, fyra eller bara två trådar: Vi ger dig rätt infrastruktur för steget in i IIoT”.
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDER presenterar vi trender, utvecklingar och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.