Il significato e lo scopo della standardizzazione dei gemelli digitali

In relazione al megatrend del "digital twin" nell'industria, e in particolare per Industry 4.0, vale quanto segue:
La crescente digitalizzazione in tutte le aziende e l'integrazione dei dati attraverso il cloud e le infrastrutture edge che raggiungono in profondità richiedono nuovi standard per l'introduzione di successo e l'implementazione vantaggiosa dei gemelli digitali.

La crescente convergenza tra IT (Information Technology: Web, Cloud, ufficio...) e OT (Operational Technology: fabbrica, processi operativi...) rappresenta un altro aspetto del gemello digitale che porterà a significativi guadagni in termini di flessibilità nella gestione degli asset aziendali.

Tuttavia, solo la standardizzazione (ISO, IEC - DIN, DKE e IDTA) di questi gemelli digitali consente di automatizzare completamente i processi associati nel contesto sopra descritto.

The diagram illustrates the relationships between the consensual international standardisation of the digital twin and the Internet of Things

La base più importante per l'interoperabilità e la coesistenza dei diversi sistemi e delle parti interessate è costituita fondamentalmente dalla standardizzazione consensuale attraverso organismi tedeschi (DIN/DKE), europei (CEN, CENELEC, ETSI) e internazionali (ISO, IEC), che agiscono come cosiddetti standard setter. Queste organizzazioni interagiscono e collaborano strettamente tra loro: i termini, le definizioni di riferimento, i concetti strutturali e i meta-modelli dei gemelli digitali sono standardizzati e consentono quindi l'applicabilità trasversale degli stessi, con grande vantaggio per tutti gli stakeholder lungo l'intera catena del valore.

Dal punto di vista dell'OT industriale, la serie di norme più promettente è l'AAS Asset Administration Shell (IEC 62378-1), sviluppata dal comitato tecnico IEC TC65 e dal suo gruppo di lavoro WG24 sotto la guida tedesca. Ulteriori parti dello standard IEC 62378-2 sui metamodelli e IEC 62378-3 sulla sicurezza dell'administration shell sono attualmente in fase di sviluppo con la partecipazione di HARTING.

Dal punto di vista informatico, il Comitato Tecnico Congiunto (ISO/IEC) JTC1, che comprende il comitato di sistema SC41 "Internet of Things and Digital Twins" con il gruppo di lavoro WG6 "Digital Twin", è lo standard setter più importante: la definizione del gemello digitale, i termini sistemici, i suoi concetti e i requisiti formali per i casi d'uso per l'applicazione dello stesso sono attualmente in fase di sviluppo, formando un'architettura di riferimento come base.

We are thereby creating multiple benefits for ourselves and our customers.

Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technology Projects, HARTING Technology Group

Il Gruppo Tecnologico HARTING è stato coinvolto in modo proattivo in entrambi i comitati fin dall'inizio per quanto riguarda la standardizzazione del gemello digitale e promuove la diffusione di questo standard utilizzandolo sotto forma di asset administration.

Lo stiamo implementando - sulla base del lavoro della piattaforma Industria 4.0 - nella transizione verso la conseguente standardizzazione consortile dei sottomodelli nell'IDTA.

Questo avrà molteplici vantaggi per noi e per i nostri clienti, fornendo informazioni sui nostri prodotti tramite questi standard direttamente nel nostro e-shop.

Get in touch
Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technology Projects, HARTING Technologiegruppe