Znaczenie i cel standaryzacji cyfrowych bliźniaków

W odniesieniu do megatrendu  „cyfrowego bliźniaka” w przemyśle, a zwłaszcza w przypadku Przemysłu 4.0, obowiązują następujące zasady: Postępująca cyfryzacja w biurze i integracja danych za pośrednictwem chmury i infrastruktury brzegowej, sięgająca głęboko aż po halę produkcyjną, wymaga ciągłości mediów i interoperacyjności systemów informacyjnych i produkcyjnych bez luk medialnych.

Rosnąca zbieżność między IT (technologia informacyjna: sieć, chmura, biuro...) a OT (technologia operacyjna: fabryka, proces, hala produkcyjna) stanowi kolejny aspekt cyfrowego bliźniaka, który przyniesie znaczne korzyści w zakresie elastyczności i odporność łańcuchów wartości.

Jednak dopiero poprzez konsensualną (ISO, IEC – DIN, DKE) – jak również konsorcjalną (IDTA) – standaryzację tych cyfrowych bliźniaków możliwa będzie pełna automatyzacja interoperacyjności w kontekście opisanym powyżej.

Ilustracja pokazuje wzajemne powiązania konsensualnej standaryzacji międzynarodowej dotyczącej cyfrowego bliźniaka i Internetu Rzeczy.

Najważniejszy fundament dla tej interoperacyjności i współistnienia różnych systemów i interesariuszy to standaryzacja tworzona w oparciu o konsensus, za  pośrednictwem organów krajowych (DIN/DKE), europejskich (CEN, CENELEC, ETSI) i międzynarodowych (ISO, IEC), pełniących rolę tzw. podmiotów ustanawiających standardy. Organizacje te wchodzą ze sobą w interakcje i ściśle ze sobą współpracują: standaryzując terminy, definicje referencyjne, koncepcje strukturalne, metamodele cyfrowych bliźniaków, co umożliwia ich zastosowanie w różnych firmach, i co jest bardzo korzystne dla wszystkich interesariuszy w całym łańcuchu wartości.

Z przemysłowego punktu widzenia – tj. OT, IEC 63278-1 jest najbardziej obiecującym standardem, który ma zostać wkrótce opublikowany. Został opracowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC, w ramach jej komitetu technicznego TC65, w grupie roboczej WG24 pod niemieckim przywództwem i obejmuje powłokę zarządzania aktywami. Dalsze części normy IEC 63278-2 dotyczące modeli meta oraz IEC 63278-3 dotyczące bezpieczeństwa powłoki zarządzania aktywami są obecnie opracowywane z udziałem firmy HARTING.

Z punktu widzenia IT najważniejszymi twórcami standardów są członkowie Wspólnego Komitetu Technicznego (ISO/IEC) JTC1, składającego się z komitetu systemowego SC41 „Internetu rzeczy oraz cyfrowego bliźniaka” w ramach grupy roboczej WG6 „Cyfrowy Bliźniak”. Definicja cyfrowego bliźniaka, terminy systemowe, jego koncepcje, a także wymagania formalne dla przypadków użycia dla jego zastosowania są obecnie opracowywane poprzez stworzenie architektury referencyjnej jako jego podstawy.

W ten sposób tworzymy wiele korzyści dla siebie i naszych klientów … 

Detlef Tenhagen
Starszy konsultant ds. projektów technologicznych, HARTING Technologiegruppe

Grupa technologiczna HARTING Technology Group od samego początku aktywnie angażuje się w działania obu organów w zakresie standaryzacji cyfrowego bliźniaka, w ten sposób promując jego rozpowszechnianie dzięki stosowaniu tego standardu poprzez wykorzystanie go w formie powłoki zarządzania zasobami.

Wdrażamy to w fazie zmian – w oparciu o działanie platformy Przemysł 4.0 – do wynikającej z tego konsorcjalnej standaryzacji podmodeli w IDTA.

W ten sposób tworzymy wiele korzyści dla siebie i naszych klientów, udostępniając odpowiednie informacje o produktach za pomocą właśnie tych standardów w sklepie internetowym dla naszych produktów.

Get in touch
Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technology Projects, HARTING Technologiegruppe