Význam a účel standardizace digitálních dvojčat

Pokud budeme hovořit o současném aktuálním trendu využívání „digitálních dvojčat“ v průmyslu, a zejména v rámci Průmyslu 4.0, platí následující fakta: Postupující digitalizace ve všech podnicích a integrace dat do cloudových prostředí a prostupování infrastruktur hlouběji do oblasti výroby vyžadují nové standardy pro úspěšné nasazení a přínosné zavádění digitálních dvojčat.

Rostoucí sbližování IT (informační technologie: web, cloud, kancelář...) a OT (provozní technologie: závod, procesy, výrobní hala) představuje další aspekt digitálních dvojčat, který nabízí výrazné zvýšení flexibility a odolnosti hodnotových řetězců.

Úplnou automatizaci vzájemné spolupráce ve výše popsaném kontextu umožní pouze konsenzuální (ISO, IEC – DIN, DKE) – a také konsorciální (IDTA) – standardizace těchto digitálních dvojčat.

Schéma znázorňuje vzájemné vztahy konsenzuální mezinárodní normalizace digitálních dvojčat a internetu věcí.

Nejdůležitějším základem pro tuto vzájemnou spolupráci a koexistenci různých systémů a zúčastněných stran je konsenzuální normalizace prostřednictvím národních (DIN/DKE), evropských (CEN, CENELEC, ETSI) a mezinárodních orgánů (ISO, IEC), které působí jako tzv. normotvůrci. Tyto organizace spolu úzce spolupracují a vzájemně se ovlivňují: terminologie, referenční definice, strukturální koncepty a metamodely digitálních dvojčat jsou standardizovány, což umožňuje jejich použitelnost v různých společnostech, což je velmi přínosné pro všechny zúčastněné strany v celém hodnotovém řetězci. 

Z průmyslového hlediska, tj. z hlediska OT, je nejslibnější normou IEC 63278-1, která má být v současné době publikována. Vypracovala ji Mezinárodní elektrotechnická komise IEC v rámci svého technického výboru TC65 v pracovní skupině WG24 pod německým vedením a zahrnuje digitální obálku komponent výroby.

Z hlediska IT jsou nejdůležitějšími normotvůrci členové společného technického výboru (ISO/IEC) JTC1, který zahrnuje systémový výbor SC41 „Internet věcí a digitální dvojčata“ v rámci pracovní skupiny WG6 „Digitální dvojčata“. Definice digitálního dvojčete, systémové pojmy, jeho koncepty i formální požadavky na jeho používání v různých aplikacích jsou v současné době vyvíjeny pomocí vytváření základní referenční architektury.

To přináší řadu výhod pro nás i naše zákazníky ...

Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technologické projekty, HARTING Technologiegruppe

Technologická skupina HARTING se od samého počátku aktivně podílí na činnosti obou subjektů, pokud jde o standardizaci digitálních dvojčat, a tím podporuje jejich rozšíření prostřednictvím používání tohoto standardu v podobě digitální obálky komponent výroby.

V rámci platformy Průmyslu 4.0 provádíme tyto kroky při přechodu na výslednou konsorciální standardizaci dílčích modelů v rámci IDTA. 

Tím, že poskytujeme příslušné informace o produktech právě prostřednictvím těchto norem v rámci e-shopu s našimi produkty, přinášíme pro nás i naše zákazníky řadu výhod.

Get in touch
Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technology Projects, HARTING Technologiegruppe