Interfaz mini Ethernet para sistemas de infoentretenimiento

El Grupo Tecnológico HARTING amplía su línea ix Industrial® de productos de conectores de datos en miniatura con nuevos conjuntos de cables destinados a los sistemas de infoentretenimiento e información a los pasajeros y otras variantes de productos.

Al combinar la galardonada interfaz de datos ix Industrial® con el cable EtherRail® de HARTING, el Grupo Tecnológico HARTING podrá ofrecer conjuntos de cables con prestaciones Cat.6A de hasta 10 Gbit/s homologados para los requisitos de la industria ferroviaria. Esta solución es ideal para los sistemas de infoentretenimiento e información a los pasajeros en trenes y autobuses: el conector es significativamente más pequeño y ligero que los conectores circulares comparables utilizados habitualmente en las aplicaciones ferroviarias. El mecanismo de bloqueo de encaje a presión le proporciona una excelente estabilidad mecánica y una conexión rápida y sin herramientas a interruptores, monitores, sistemas de a bordo y otros dispositivos.

El ix Industrial® también se adapta perfectamente a las aplicaciones industriales, como alternativa compacta y robusta al conector RJ45. Nuestra cartera de productos, compuesta por receptáculos, conjuntos de cables industriales, conectores montados en campo y switches Gigabit, se ampliará aún más en el futuro. También hay conectores que se pueden montar sobre el terreno y conjuntos de cables con entradas de cables acodadas. Puede elegir entre las entradas de cable "superiores" o "inferiores". Se trata de una solución excelente, especialmente para aplicaciones en las que el espacio es fundamental.

El ligero y robusto conjunto de cable con interfaz ix Industrial® y cable EtherRail® ofrece un rendimiento Cat.6A de hasta 10 Gbit/s para aplicaciones ferroviarias.
El robusto mecanismo de bloqueo mediante dos ganchos de encaje a presión (o, en el futuro, el contorno de bloqueo PushPull) hace que ix Industrial® sea perfecto para la transmisión de datos y señales en aplicaciones industriales y ferroviarias
ix Industrial es una interfaz perfectamente robusta que cumple los requisitos de alta resistencia a impactos y vibraciones de las especificaciones ferroviarias EN 50155. Se garantiza una larga vida útil con 5.000 ciclos de conexión.

El bloqueo PushPull facilita aún más su manejo

HARTING está trabajando actualmente en la combinación de la interfaz ix Industrial® con el mecanismo de bloqueo PushPull. El sistema PushPull es muy apreciado por los usuarios por su fácil manejo y su excelente protección. Aquí, HARTING seguirá avanzando en la tendencia a la miniaturización y ampliará el formato conocido con una versión mini para ix Industrial tipo A (Ethernet) y tipo B (señal). Esto reduce significativamente el espacio requerido en el lado del dispositivo, incluso para aplicaciones en las que el grado de protección requerido es IP65/67.