Интерфейс Mini Ethernet для информационно-развлекательных систем
HARTING Technology Group расширяет свою линейку миниатюрных соединителей для передачи данных ix Industrial® новыми кабельными сборками, предназначенными для развлекательных и информационных систем для пассажиров поездов, и другими вариантами своей продукции.
Благодаря сочетанию удостоенного различных наград интерфейса для передачи данных ix Industrial® и кабеля EtherRail® HARTING Technology Group сможет предложить кабельные сборки категории 6A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, соответствующие требованиям железнодорожной отрасли. Это решение идеально подходит для информационно-развлекательных систем для пассажиров поездов и автобусов: данный соединитель значительно меньше и легче сопоставимых с ним круглых соединителей, которые обычно применяют в поездах. Защелкивающийся фиксатор обеспечивает превосходную механическую стабильность и быстрое подключение без инструментов к коммутаторам, мониторам, бортовым системам и другим устройствам.
Интерфейс ix Industrial® также идеально подходит для применения в промышленности в качестве компактной и прочной альтернативы соединителю RJ45. Ассортимент нашей продукции, в который входят разъемы, промышленные кабельные сборки, собираемые на месте работ соединители и гигабитные коммутаторы, в будущем станет еще шире. Также в нем присутствуют собираемые на месте работ соединители и кабельные сборки с угловыми кабельными входами. Можно выбрать верхний или нижний кабельный вход. Это прекрасное решение, особенно в ситуациях с ограниченным пространством.
Еще более простая работа с фиксатором PushPull
В настоящее время HARTING работает над совмещением интерфейса ix Industrial® с фиксатором PushPull. Фиксатор PushPull популярен у пользователей за счет простоты в работе и отличной защиты. Здесь HARTING поддерживает тенденцию к миниатюризации и дополняет привычный формат мини-версией ix Industrial типа A (Ethernet) и типа B (сигналы). Это существенно уменьшает необходимое место со стороны устройства даже для случаев, когда требуется степень защиты IP65/67.