Mini Ethernet gränssnitt för infotainment system
Företagsgruppen HARTING Technology utökar sin linje ix Industrial® line med miniatyrdata kontaktdonprodukter med nya kablage avsedda för infotainment och passerarinformationssystem och andra produktvarianter.
Genom att kombinera det prisbelönta ix Industrial® datagränssnittet med HARTING's EtherRail®-kabel tillhandahåller företagsgruppen HARTING Technology kablage upp till kat.6A-prestanda på upp till 10 Gbit/s vilket är godkänt för de krav som ställs inom järnvägsindustrin. Den här lösningen är perfekt för infotainment och passagerarinformationssystem i tåg och bussar: Kontaktdonet är avsevärt mindre och lättare än de jämförbara runda kontaktdon som normalt används inom järnvägsapplikationer. Snap-in-låsningsmekanismen innebär enastående mekanisk stabilitet och snabba förbindningar utan verktyg till switchar, monitorer, ombordsystem och andra enheter.
ix Industrial® passar även perfekt för industriapplikationer som kompakt och robust alternativ till RJ45-kontaktdon. Vår produktportfölj – består av jack, industriella kablage, fältinstallerade kontaktdon och Gigabit-switchar – kommer att utökas ännu mer framöver. Det finns även kontaktdon som kan installeras i fält och kablage med vinklade kabelingångar. Du kan välja mellan kabelingångar ”uppifrån” och ”nedifrån”. Det är en utmärkt lösning, särskilt för utrymmeskritiska applikationer.
PushPull-låsning innebär att de är ännu enklare att hantera
För tillfället arbetar HARTING på att kombinera gränssnittet ix Industrial® med låsmekanismen PushPull. PushPull uppskattas av användare p.g.a. enkel hantering och enastående skydd. Här deltar HARTING fortsatt i utvecklingen för miniatyrisering och utöka det välkända formatet med en miniversion för ix Industrial typ A (Ethernet) och typ B (signal). Det sänker utrymmesbehovet avsevärt på enhetssidan, även vid applikationer där det krävs skyddsklass IP65/67.