인포테인먼트 시스템을 위한 미니 이더넷 인터페이스
HARTING 테크놀로지 그룹은 소형 데이터 커넥터 제품군의 ix Industrial® 제품라인을 인포테인먼트 및 승객 정보 시스템 및 기타 제품 변종에 적합한 신형 케이블 어셈블리로 확장하고 있습니다.
수상 경력을 가진 ix Industrial® 데이터 인터페이스를 HARTING의 EtherRail® 케이블과 결합함으로써, HARTING 테크놀로지 그룹은 철도 산업 요건들에 대해 승인받았을 뿐 아니라, 최대 10 Gbit/s 전송률의 Cat. 6A 성능을 갖춘 케이블 어셈블리를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 솔루션은 열차 및 버스의 인포테인먼트 및 승객 정보 시스템에 이상적입니다. 해당 커넥터는 철도 응용부문에 일반적으로 사용되는 동급의 원형 커넥터보다 훨씬 작고 가볍습니다. 스냅인 잠금 메커니즘은 탁월한 기계적 안정성을 제공하며 스위치, 모니터, 온보드 시스템 및 기타 장치에 도구 없이도 신속한 연결이 가능합니다.
ix Industrial®은 RJ45 커넥터를 대체하는 견고한 소형 제품으로 산업용 애플리케이션에도 완벽히게 적합합니다. 소켓, 산업용 케이블 어셈블리, 현장 조립식 커넥터 및 기가비트 스위치로 구성된 당사의 제품 포트폴리오는 향후 더욱 확대될 예정입니다. 현장에서 조립 가능한 커넥터 및 앵글형 케이블 엔트리가 포함된 케이블 어셈블리도 구비되어 있습니다. 사용자는 "탑(top)"과 "바닥(bottom)" 케이블 엔트리 중에서 선택할 수 있습니다. 이 솔루션은 특히 공간적 요소가 중요한 애플리케이션에 탁월한 솔루션입니다.
PushPull 잠금기능으로 조작이 더 손쉽다.
현재 HARTING은 ix Industrial® 인터페이스를 PushPull 잠금 메커니즘과 결합하는 작업을 진행하고 있습니다. PushPull은 손쉬운 조작은 물론 우수한 보호 기능까지 겸비하여, 사용자들에게 인기가 매우 높습니다. 여기서 HARTING은 소형화 트렌드를 계속 추진하는 것은 물론, ix Industrial A 타입(이더넷) 및 B 타입(신호)용 미니 버전으로 친숙한 포맷도 확장할 계획입니다. 이로써, 장치에 필요한 공간이 줄어들 뿐 아니라, 심지어 IP65/67의 보호 등급을 필요로 하는 애플리케이션의 경우에도 소요 공간을 줄일 수 있습니다.