Mini Ethernet interfész a tájékoztató és szórakoztató rendszerekhez
A HARTING Technology Group új csatlakozóval szerelt kábelekkel bővíti a tájékoztató és szórakoztató, illetve az utastájékoztató rendszerei számára készült miniatűr adatcsatlakozói ix Industrial® sorozatát.
A díjnyertes ix Industrial® adatinterfész és a HARTING EtherRail® kábeleinek a kombinálásával a HARTING Technology Group képes lesz olyan csatlakozóval szerelt kábeleket kínálni, amelyek 6A osztályú teljesítmény elérheti a 10 Gbit/s sebességet, és amelyet jóváhagytak a vasútipar követelményei szerint. Ez a megoldás ideális a vonatok és buszok tájékoztató és szórakoztató, illetve az utastájékoztató rendszerei számára: a csatlakozó lényegesen kisebb és könnyebb, mint a vasúti alkalmazásokban általánosan használt hasonló körcsatlakozók. A bepattintós rögzítő mechanizmus kiváló mechanikai stabilitást biztosít és gyorsan, szerszám nélkül csatlakoztatható a kapcsolókhoz, monitorokhoz, fedélzeti eszközökhöz és egyéb készülékekhez.
Az ix Industrial® az RJ45 csatlakozó kisméretű és erőteljes alternatívájaként tökéletesen használható az ipari alkalmazásokhoz. Az aljzatokat, ipari csatlakozóval szerelt kábeleket, a helyszínen összeszerelt csatlakozókat és Gigabit kapcsolókat tartalmazó termékportfóliónkat még tovább bővítjük a jövőben. Vannak olyan csatlakozók is, amelyek a helyszínen telepíthetők, illetve vannak könyökös kábelaljzattal ellátott csatlakozóval szerelt kábelek is. Választhat "felső" vagy "alsó" aljzat közül. Ez egy igazán tökéletes megoldás, különösen a hely miatt kritikus alkalmazások esetén.
A push-pull rögzítés még könnyebben kezelhetővé teszi őket
A HARTING jelenleg is dolgozik az ix Industrial® interfész és a PushPull rögzítő mechanizmus kombinálásán. A PushPull a könnyen kezelhetősége és a tökéletes védelme miatt rendkívül népszerű a felhasználók körében. Itt a HARTING továbbra is követi a miniatürizálás irányába mutató trendet és kibővíti a kedvenc formátumot az ix Industrial A (Ethernet) és B (jel) típus mini verziójával. Ez a készülék oldalon jelentős mértékben csökkenti a helyigényt még az olyan alkalmazások esetén is, ahol IP65/67 védettségi fokozat szükséges.