Mini Ethernet-grænseflade til infotainmentsystemer

HARTING Technology Group udvider sin ix Industrial®-serie af miniature datakonnektorprodukter med nye kabelsamlinger beregnet til infotainment- og passagerinformationssystemer og andre produktvarianter.

Ved at kombinere den prisbelønnede ix Industrial®-datagrænseflade med HARTINGs EtherRail®-kabel vil HARTING Technology Group kunne tilbyde kabelsamlinger med kat. 6A-ydeevne på op til 10 Gbit/s, som er godkendt til jernbaneindustriens krav. Denne løsning er ideel til infotainment- og passagerinformationssystemer i tog og busser: Konnektoren er betydelig mindre og lettere end de tilsvarende cirkulære konnektorer, der normalt bruges til jernbaneapplikationer. Snap-in-låsemekanismen giver jer fremragende mekanisk stabilitet og hurtig, værktøjsfri tilslutning til kontakter, skærme, indbyggede systemer og andre enheder.

ix Industrial® er også perfekt egnet til industrielle applikationer som et kompakt og robust alternativ til RJ45-konnektoren. Vores produktportefølje – bestående af stiksokler, industrielle kabelsamlinger, konnektorer til montering på brugsstedet og Gigabit-switche – vil blive udvidet yderligere i fremtiden. Der er også konnektorer, der kan samles på brugsstedet og kabelsamlinger med vinklede kabelindføringer. Du kan vælge mellem de "øverste" og "nederste" kabelindføringer. Dette er en fremragende løsning, især til pladskritiske applikationer.

Den lette, robuste kabelsamling med ix Industrial®-grænseflade og EtherRail®-kabel leverer kat. 6A ydeevne på op til 10 Gbit/s til jernbaneapplikationer.
Den robuste låsemekanisme med to snap-in-kroge (eller i fremtiden PushPull-låsekonturen) gør ix Industrial® perfekt til data- og signaloverførsler inden for industri- og jernbaneapplikationer
ix Industrial er en perfekt robust grænseflade, der overholder den høje stød- og vibrationsbestandighed i EN 50155-jernbanespecifikationerne. Der garanteres en lang levetid med 5.000 koblingscyklusser.

PushPull-låsning gør dem endnu nemmere at håndtere

HARTING arbejder i øjeblikket på at kombinere ix Industrial®-grænsefladen med PushPull-låsemekanismen. PushPull er populær blandt brugerne på grund af sin nemme håndtering og fremragende beskyttelse. Her vil HARTING fortsætte med at fremme tendensen til miniaturisering og udvide det velkendte format med en miniversion til ix Industrial type A (Ethernet) og type B (signal). Dette reducerer den nødvendige plads på enhedssiden betydeligt, selv for applikationer, hvor den krævede beskyttelsesgrad er IP65/67.