Operator Interfaces
Zur SPS Nürnberg 2023 präsentiert die Technologiegruppe die neue Produktfamilie der Operator Interfaces.
Die neue Serie aus Tastern, Not-Aus-Schaltern und weiteren Bedienelementen verknüpft die sichere Bedienung von Geräten mit einem ansprechenden Design. Operator Interfaces bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und müssen daher höchsten Ansprüchen an Sicherheit, intuitiver Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Die Bedienelemente ergänzen sinnvoll die optisch ansprechenden Schnittstellen der bisherigen har-port Serie.
Alle Modelle sind für den Gehäuseeinbau konzipiert und gliedern sich in zwei Größen. Die Baugröße für einen Gehäuseausschnitt mit Durchmesser 22,3 mm für Anwendungen in Automation, Machinery und Robotics. Ebenfalls verfügbar im Durchmesser 30,5 mm, typisch für Transportation-Anwendungen. Neben industrietauglichen Gehäuseschnittstellen erhalten Anwender nun auch zuverlässige und robuste Bedienelemente aus einer Hand.