Marian Michalczik im Kader zur Handball EM 2020

Marian Michalczik steht im 16er-Kader für die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen. Der „Mindener Junge“, der schon seit 2014 für GWD Minden aufläuft, hat sich diese Nominierung durch seine guten Vereinsleistungen mehr als verdient. Als Jugendspieler nach Minden gekommen, zum Bundesligaspieler und Mannschaftsführer gereift. Und jetzt als Spieler in der Nationalmannschaft angekommen. Marian, wir sind stolz auf dich!

Marian Michalczik für die Rückraum Mitte nominiert
Natürlich kommt Marian auch das Verletzungspech von Martin Strobel, Tim Suton, Simon Ernst und auch Fabian Wiede zugute. Über die Rückraum Mitte-Position, schon länger eine Problem-Position im deutschen Handball, wurde in den letzten Tagen schon oft berichtet.

Aber Paul Drux und Marian Michalczik werden diese Position wohl unter sich ausmachen. Die beiden sind keine gelernten Rückraum Mitte-Spieler, aber fühlen sich dort wohl. Marian ist ja eher als Rückraum Links Spieler in den Kreis der Nationalmannschaft gekommen. Und auch bei GWD ist dies seine Stammposition. Nachdem Dalibor Doder keinen neuen Vertrag bei GWD erhalten hatte, konnte Marian diese Lücke mehr als gut füllen. Er ist ganz klar zum Leader und Anpeitscher gereift, gute Attitude, die ihm auch bei der Nationalmannschaft voranbringen werden.

Die Kombination aus Paul Drux und Marian Michalczik werden der deutschen Mannschaft deutliche Impulse geben können. Dies konnte man auch schon in den beiden Testspielen gegen Island und Österreich beobachten. Beide Spieler konnten sich gut einbringen und führten die Mannschaft mit klaren Spielzügen durch die Spiele.

Im Sommer der Wechsel nach Berlin
Leider wird Marian Michalczik im Sommer 2020 GWD Minden in Richtung Berlin verlassen. Bei den Berliner Füchsen hat Marian einen Vertrag bis 2023 erhalten. Wir wünschen Marian, dass er weiter seinen Weg gehen wird, den er in Minden eingeschlagen hat.

Marian Michalczik in Zahlen

  • Geboren 1. Februar 1997 in Beckum
  • Erster Verein von 2002-2015 Ahlener SG
  • GWD Jugend und GWD II von 2014-2016
  • GWD-Bundesligamannschaft ab 2016

 

Karriere in der Nationalmannschaft

  • 2013 bis 2015 Jugend-Nationalmannschaft
  • 2015 bis 2017 Junioren-Nationalmannschaft
  • Seit dem 18.06.2017 A-Nationalmannschaft

 

Erfolge

  • 2016 Vize-Europameister mit der U20-Nationalmannschaft
  • 2017 Halbfinale bei der U21-Weltmeisterschaft
Foto: Sascha Klahn/DHB