Lösungen für die Landwirtschaft

Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Durch die Elektrifizierung von Prozessen kann eine spürbare Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft erreicht werden. Die HARTING AEF HV-Schnittstelle ebnet den Weg für diesen nachhaltigen Ansatz.

Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Die Präzisionslandwirtschaft ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Die Elektrifizierung ermöglicht die präzise Überwachung und Steuerung landwirtschaftlicher Prozesse, von der Aussaat bis zur Bewässerung und Ernte. Sie tragen dazu bei, den Einsatz von Ressourcen wie Wasser und Düngemitteln zu optimieren, die Umweltbelastung zu minimieren und die Erträge zu maximieren.

Präzise Steuerung und Überwachung landwirtschaftlicher Prozesse

Die Präzisionslandwirtschaft und die damit verbundenen neuen Technologien können einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in der Landwirtschaft leisten. Wasser, Dünger und Pestizide können genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Dadurch wird die Übernutzung und Verschwendung von Ressourcen minimiert, was nicht nur Kosten spart, sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt verringert.

Gezieltere Bodenbearbeitungs- und Erntestrategien schützen die Struktur des Feldes und minimieren die Bodenerosion. Gesunde Böden binden mehr Kohlenstoff, was sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt.

Präzisionslandwirtschaft dank Elektrifizierung, z. B. mit autonomen Landwirtschaftslösungen von AgXeed

Plug & Play-Hochvoltschnittstellen für raue Umgebungen

HARTING AEF HV ist die neue Schnittstelle für die Elektrifizierung von Traktoren und Maschinen in der Landwirtschaft. Sie ebnet den Weg für die Präzisionslandwirtschaft zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Der Steckverbinder wurde gemäß der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) und der internationalen Norm ISO 23316-2 entwickelt.

Die Schnittstelle ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet und bietet dank fingersicherer Kontakte ein hohes Maß an Sicherheit beim Anschluss von Werkzeugen per Plug & Play. Die integrierte Abreißfunktion sorgt im Fehlerfall für eine sichere Verbindung.

HARTING kooperiert bereits seit mehreren Jahren mit Partnerunternehmen im Bereich der Präzisionslandwirtschaft. Die von HARTING gelieferte AEF Hochvoltschnittstelle leistet einen wertvollen Beitrag zur Elektrifizierung, zum Beispiel im Rahmen der Roboterreihe "AgBot" des Technologieunternehmens AgXeed. Im Vergleich zu Landmaschinen mit Hydraulikmotoren führt dies zu einer höheren Effizienz und fördert die Nachhaltigkeit.

Das HARTING AEF HV ermöglicht die Elektrifizierung von Traktoren und Maschinen für die Landwirtschaft
Der AgXeed AgBot 5, ausgestattet mit dem HARTING AEF HV

Was unsere Kunden sagen:

HARTING liefert standardisierte Hochvoltschnittstellen, welche für die rauen Einsatzbedingungen unserer Fahrzeuge sehr gut geeignet sind. Die Steckverbinder sind ausgereift und haben einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Eric Bongaerts
Manager Engineering, AgXeed