Han® 1A
Il nuovo standard per i piccoli connettori industriali universali
Han® 1A: il connettore compatto, robusto ed economico per controller, piccoli attuatori e quadri di controllo.
L'incremento della miniaturizzazione nel settore di costruzione di macchine/strutture si sta verificando negli ambienti industriali più severi. Compatti, versatili e anche robusti: i connettori industriali sono in costante richiesta.
Per la prima volta, Han® 1A di HARTING offre un connettore di alimentazione compatto e a buon mercato per controller, piccoli attuatori e quadri di controllo e installabile su campo.
Adatto per un'ampia gamma di applicazioni (IP20/IP65)
Nel campo della meccanica, Han® 1A viene utilizzato per collegare strumenti e moduli in modo efficiente, tra cui unità di riscaldamento o raffreddamento, ventole, terminali di controllo, sistemi di illuminazione, attuatori e trasportatori vibranti.
È idoneo per i collegamenti IP20 nei quadri di controllo e per requisiti in ambienti esterni perché raggiunge la protezione IP65 in posizione di blocco.
Struttura modulare
Han® 1A è un connettore rettangolare compatto ed estremamente robusto che presenta fino a dodici contatti che possono trasmettere dati, segnali ed alimentazione.
Data la sua struttura modulare e l'ampia versatilità, è particolarmente idoneo per l'utilizzo in aree dove l'alimentazione è necessaria per piccoli attuatori, sensori e dispositivi multipli.
Un sistema di connettori chiaramente strutturato basato su pochi componenti di base semplifica la fornitura di materiale, poiché un collegamento a innesto è dotato al massimo di dodici contatti.
Quindi, Han® 1A offre un'ampia gamma di possibilità mentre riduce al minimo le giacenze di fornitura.
Facilità di installazione
Han® 1A è un'alternativa rettangolare ai connettori circolari, robusto e facile da installare. Risulta perfettamente idoneo al collegamento di dispositivi alle periferiche delle strutture produttive e all'alimentazione di strumenti e moduli macchina più piccoli. La tecnologia Snap-In elimina la necessità di un collegamento a vite laborioso.
Non sussiste il rischio di confusione anche se diversi connettori dello stesso formato sono installati in parallelo. Le clip di codifica colorate consentono all'utente di collegare esclusivamente i lati combacianti.
Panoramica dei vantaggi
- Ingombro inferiore del 30%: connettore compatto di alimentazione installabile su campo
- Utilizzo flessibile: trasmette dati, segnali e alimentazione con massimo dodici contatti
- Massima versatilità: sistema modulare di inserti ed accessori per applicazioni interne ed esterne (IP20/IP65)
- Tempi di installazione ridotti: collegamento rapido con la tecnologia Snap-in – nessuna vite necessaria
- Necessità minima di giacenze: sistema di connettori chiaramente strutturato basato su pochi componenti di base
- Riduzione dei costi: connettori con installazione a buon mercato