풍력 터빈에서 충전 스테이션에 이르는전력 공급

전기차(E-Mobility)는 독일에서 모멘텀과 중요성을 획득하고 있습니다. 주요 자동차 회사들은 전기 부문의 공세와 자동차 모델 전략의 재구성을 통해 운송분야의 미래를 능동적이고 창의적으로 구성하고자 합니다. 글로벌 기업으로 활동 중인 HARTING 테크놀로지 그룹은 이러한 자동차 부문의 재구성을 지원하는 선구자이자 기술 파트너입니다. 전기 및 플러그인 하이브리드 차량의 충전 케이블과 해당 장비는 모든 관련 시장에서 설계 및 제조되고 있습니다.
파트너십이 핵심입니다: 당사는 다른 유럽 국가의 거의 모든 독일 자동차 업체들을 비롯하여 일부 OEM 업체들과 협력하고 있습니다. HARTING은 VW의 일차 공급업체로서 특수 전기차 솔루션을 제공합니다. 또한 HARTING은 BMW/Mini에 대한 Tier 1 공급업체의 지위를 인정받았습니다.   

HANNOVER MESSE 2018에서, HARTING은 "Snap" Rinspeed 콘셉트 차량에서 효율적인 고속 충전 기술을 시연했습니다.

"Snap" Rinspeed 차량은 HARTING 고속 충전 기술을 활용하고 있습니다.

"당사는 맞춤형, 친환경 전략 및 솔루션과 결합된 최첨단 기술을 사용함으로써, 자동차 업계와 협력하여 미래의 운송 교통분야의 과제를 해결할 것입니다." HARTING Automotive의 Marco Grinblats 전무이사의 말입니다.

COMBO DC 고속 충전 커넥터

2016년 제네바 모터쇼에서 첫선을 보인 이 급속충전 기술은 대형 OEM 업체들의 거의 모든 신차 설계가 기존의 충전 기술 보완을 위한 고성능 급속 충전에 의존하는 까닭에, 전기차(electro-mobility)에 강력한 파워를 공급할 것입니다.

거의 대부분의 신형 전기차 설계는 기존의 충전 기술을 보완하고자 급속 충전에 의존하고 있습니다. 이를 통해 돌파구를 달성할 수 있습니다."

Marco Grinblats
HARTING Automotive GmbH & Co. KG

차량 충전 케이블은 모든 AC 인터페이스에 대응하여 해당 버전으로 출시됩니다. 이 시스템은 전 세계에서 사용 중인 세 가지 버전의 플러그인 시스템에 모두 적합합니다. 4m 또는 7.5m 길이의 표준 버전 또는 주문형 규격으로 출시될 수 있습니다. 케이블 내 제어 및 보호 장치(IC-CPD)를 위한 플러그인 시스템 등의 맞춤형 솔루션은 제품 포트폴리오를 보완합니다.

HARTING 충전 케이블은 4m 내지 7.5m 길이의 표준 버전 또는 주문형 규격으로 출시될 수 있습니다. "당사는 모든 관련 시장에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다." 마르코 그린블라츠(Marco Grinblats) 씨의 말입니다.

HARTING은 전기차 부문을 지원하는 다양한 솔루션을 제공합니다.

그러나 지속가능성은 충전소에서 시작되지 않습니다. HARTING은 혁신적인 개념, 구성요소, 고객 맞춤형 제품공급 및 다년간의 경험을 바탕으로 풍력 터빈, 변전소 및 가공선 등을 이용한 재생 에너지 발전과 표준 및 고속 충전소를 포함한 프로세스 체인 전반의 기술 파트너입니다. 따라서, 에너지와 운송수단에서 진행 중인 전환은 미래에 초점을 맞춘 의미 있는 방식으로 연결됩니다.

Would you like to discover the variety of our products?

eCatalogue에 수록된 전기 이동장치용 충전 설비