Kraft från vindturbinen till laddningsstationen
E-mobilitet får upp momentum och tyngd i Tyskland: De större biltillverkarna vill aktivt och kreativt vara med och skapa framtiden med en elektrisk offensiv och justering av deras bilmodellsstrategier. Den globalt aktiva företagsgruppen HARTING Technology är en föregångare och teknikpartner för den här fordonsjusteringen. Laddningskablar och tillhörande utrustning för elektrisk och plug-in hybridfordon konstrueras och tillverkas för alla relevanta marknader.
Parnerskap är nyckeln: Vi samarbetar med nästan alla tyska biltillverkare och vissa OEM-tillverkare i andra europeiska länder. Som direkt leverantör till VW ger HARTING en specifik e-mobilitetslösning. HARTING har även uppnått Tier 1 leverantörsstatus för BMW/Mini.
Vid HANNOVER MESSE 2018, visade HARTING sin effektiva snabbladdningsteknik på konceptfordonet ”Snap” Rinspeed.
”Genom att använda den senaste tekniken i kombination med våra kundanpassade och miljövänliga strategier och lösningar arbetar vi tillsammans med bilindustrin för att möta utmaningarna för morgondagens mobila trafik” säger Marco Grinblats, VD på HARTING Automotive.
Den här snabbladdningstekniken, som hade premiär i Geneves bilsalong 2016, kommer att ge en ordentlig skjuts till e-mobiliteten, då nästan alla nya elbilskonstruktioner från de stora OEM-tillverkarna är beroende av snabbladdning med hög prestanda för att komplettera den konventionella laddningstekniken.
Laddkablar för fordon finns i respektive versioner för alla AC-gränssnitt. De passar till de tre versionerna av plug-in-system som används globalt. De finns som standardversion med en längd på 4 eller 7,5 meter, eller i önskad längd. Kundanpassade lösningar – t.ex. plug-in-system för kontroll i kabeln och skyddsenheter (IC-CPD) – kompletterar produktportföljen.
HARTING:s laddningskablar finns i standardversion med en längd på 4 eller 7,5 meter, eller i önskade mått. ”Vi erbjuder lämpliga kundanpassade lösningar för alla relevanta marknader” säger Marco Grinblats.
Men hållbarhet börjar inte vid laddningsstationen. Med HARTING:s muskler tack vare innovativa koncept, komponenter, kundanpassade erbjudanden och mångårig erfarenhet är vi en teknologisk partner för hela försörjningskedjan – inkluderat förnybar kraftförsörjning med vindturbiner, understationer och luftledningar samt standard- och snabbladdningsstationer. Det gör att den pågående övergången inom energi och mobilitet är meningsfullt sammankopplade med framtiden i fokus.
Vill du upptäcka det stora utbudet av våra produkter?