Energie z větrné turbíny až do nabíjecí stanice
Elektromobily v Německu nabývají na síle a významu: Největší výrobci automobilů aktivně a kreativně utvářejí budoucí podobu dopravy, vstupují na trh elektromobilů a přizpůsobují mu svou modelovou strategii. Celosvětově působící technologická skupina HARTING je průkopníkem a technologickým partnerem této změny orientace automobilového průmyslu. Pro všechny relevantní trhy navrhuje a vyrábí nabíjecí kabely a příslušná vybavení pro elektromobily a plug-in hybridy.
Klíčem k úspěchu je partnerství: Spolupracujeme téměř se všemi německými výrobci automobilů a také s některými OEM výrobci v dalších evropských zemích. Koncernu VW poskytujeme jako přímý dodavatel specifické řešení e-mobility. Také automobilka BMW/Mini nám udělila dodavatelský status Tier 1.
Na veletrhu HANNOVER MESSE 2018 představila společnost HARTING svou efektivní technologii rychlého nabíjení na konceptu Rinspeed Snap.
„S využitím nejmodernějších technologií v kombinaci s našimi individuálními a ekologickými strategiemi a řešeními zdoláme ve spolupráci s automobilovým průmyslem veškeré výzvy mobilní dopravy zítřka,“ říká Marco Grinblats, jednatel společnosti HARTING Automotive.
Technologie rychlého nabíjení, která oslavila premiéru v roce 2016 na ženevském autosalonu Geneva Motor Show, by měla výrazně podpořit elektromobilitu, protože téměř všechny nové koncepty elektromobilů od velkých výrobců automobilů počítají kromě tradiční technologie nabíjení také s vysoce účinným rychlonabíjením.
Nabíjecí kabely pro vozidla jsou k dispozici v odpovídajících verzích pro všechna AC rozhraní. Jsou kompatibilní se třemi verzemi celosvětově používaných zásuvných systémů a ve standardním provedení jsou k dispozici v délkách 4 nebo 7,5 metru nebo rozměrech podle přání zákazníka. Portfolio produktů doplňují řešení na míru, jako jsou například zásuvné systémy pro zařízení pro ovládání a ochranu umístěná v kabelu (IC-CPD).
Nabíjecí kabely HARTING jsou ve standardním provedení k dispozici v délkách 4 nebo 7,5 metru nebo rozměrech podle přání zákazníka. „Nabízíme vhodná řešení na míru pro všechny relevantní trhy,“ říká Marco Grinblats.
Udržitelnost ale nezačíná u nabíjecí stanice: společnost HARTING je díky svým inovativním konceptům, komponentům, specifickým nabídkám pro zákazníky a dlouholetým zkušenostem technologickým partnerem celého procesního řetězce – včetně výroby energie z obnovitelných zdrojů pomocí větrných elektráren, rozvoden a nadzemního vedení, jakož i standardních a rychlonabíjecích stanic. To zajišťuje smysluplné a perspektivní propojení probíhajících změn v oblasti energetiky a mobility.
Chcete se seznámit s rozmanitým sortimentem našich produktů?