Han® HMC: 10,000 회, 안전한 검사 플랫폼 연결이 가능하다
기기, 집합 장치 또는 기계설비를 대량 생산할 경우, 이들 커넥터 제품은 품질 보장 목적의 기능성 테스팅을 수행합니다. 다수의 샘플을 실제와 동등하게 신속히 테스트하기 위해서는, 시험 공정 중 단위 전력 공급장치뿐 아니라 해당 신호 및 데이터 인터페이스들을 위한 연결부를 빠르게 연결 및 분리할 수 있어야 합니다.
최근까지, 이러한 애플리케이션을 위해 일반적으로 불과 수백번의 체결작업만 가능하도록 설계된 고정 배선 솔루션 또는 표준 산업 커넥터가 출시되어 있을 따름입니다. 하지만, 실제로 테스팅 장비는 매년 수천번의 체결 주기를 수행해야 할지도 모릅니다. 표준 산업 커넥터는 그러한 애플리케이션에 적용할 경우 과도한 스트레스를 받을 수 있습니다.
샘플 단품과 장비가 다시 연결될 때마다, 매번 수차례 다른 솔루션들이 요구됩니다. 빈번한 교체 연결을 수반한 툴, 기계설비 및 장비는 수천 번의 체결주기에도 불구하고 전력, 데이터 및 신호를 안전하게 전송할 수 있는 인터페이스가 필요합니다. 따라서 사용 커넥터도 빈번한 체결주기에 적합한 제품이어야 합니다.
바로 이것이 HARTING이 Han® HMC 시리즈 제품을 설계한 이유입니다. 이 시리즈 제품군의 커넥터는 10,000 회 체결 주기 이후에도 EN 61984 규격의 요건을 안정적으로 충족합니다. 이러한 내구성은 예를 들어 특수 금도금 접점이 장착된 Han® 산업용 커넥터의 고급형 설계를 추가 개발함으로써 달성됩니다.
견고한 HMC 후드 및 하우징 은 열악한 산업 환경에 최적화되어 있습니다. 표준 후드 및 하우징에 비해, 이들 하우징(사이즈 6 B ~ 24 B)용 상호연결 시스템은 10,000 회 체결주기를 안정적으로 견딜 수 있도록 최적화되어 있습니다. Han® D 및 Han E® 접점에 한하여 본 시리즈와 함께 사용 가능합니다. 적합한 절연체(예를 들어 보호용 접지에 접점이 통합된 경우 사용됨)는 또한 체결주기가 빈번한 애플리케이션용으로 특별히 인증되었습니다.
HMC 후드 및 하우징 은 연결작업을 위한 신뢰성 있는 IP65 보호 등급에 적합한 기능을 제공합니다. 특수 프레임이 자동 도킹 스테이션을 위해 사용되어, 고빈도 체결 주기를 구현할 수 있게 되었습니다. 본 시리즈 제품군은 자동화 테스트 플랫폼을 위한 새로운 기능을 제공합니다.
2013년 공식 출시된 이래, Han® HMC 는 특수 후드 및 하우징, 접점 및 절연체를 제공하는 포괄적 제품 라인으로 개발되었습니다. 본 제품군은 고빈도 체결 주기를 포함한 테스트 플랫폼 또는 기타 애플리케이션을 위한 다양한 가능성을 제공합니다.
커넥터 구성요소의 품질은 HARTING 자체 HQT 연구소에서 시험을 거쳐 인증을 받았고, 이는 독일 인증 기관의 승인 및 인증을 획득하였습니다.
HMC 시리즈 제품은 당사의 동급 표준 커넥터와 호환 가능합니다. 이를 통해 고객은 구조적인 설계 변경 없이도, Han® HMC 솔루션을 함께 사용해 온 기존 커넥터를 점진적으로 교체할 수 있습니다.
다수의 테스트 플랫폼은 예를 들어, 공압 밸브 아일랜드 또는 압축공기가 포함된 공압 장치를 공급하기 위해 공압 인터페이스가 필요합니다. 이와 같은 애플리케이션을 위해, HARTING은 당사의 검증된 Han® 시리즈의 공압모듈 제품 버전을 개발했습니다. 플라스틱 접점이 장착된 이전 변형제품과는 달리, Han® Metal Pneumatic 모듈 은 최대 10,000 회 체결주기 동안 사용 가능합니다.
이들 모듈은 또한 10bar의 연속 작동 압력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 따라서, 이들 모듈은 일반 산업 압력인 8 bar 이상의 작동 압력이 필요한 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
Metal Pneumatic 모듈 은 Han® D 또는 Han E® 접점 및 Han® HMC 모듈용 HMC 인서트와 함께 사용할 수 있습니다. 이들 제품은 Han-Modular® 힌지드 프레임 또는자동 도킹 시스템용 특수 프레임에 설치될 수 있습니다. HMC 커넥터와 접점에 사용되는 소재의 내구성은 이들 제품의 다목적 모듈형 설계와 결합되어, 단일 인터페이스를 통해 다양한 미디어 유형을 전송할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 테스트 플랫폼의 효율적 연결
- 최대 10,000 회 체결 주기 가능
- 안전성과 신뢰성을 겸비한 전력, 데이터 및 신호 전송 - 수천 회의 체결 작업 이후에도 그대로
- Han® 표준형 후드/하우징과 체결-호환가능성