산업 분야 - 에너지 저장장치 시장
에너지 저장장치를 위한 빠르고 쉽고 안전한 커넥티비티
천연자원은 인간의 삶에 반드시 필요합니다. 최근 수십년 동안, 유한한 석탄, 석유 및 천연 가스의 사용 제한으로 인해 에너지 인프라에 엄청난 변화가 있었습니다. 원자력 이외에, 태양열, 풍력, 바이오매스와 같은 재생 에너지원의 대규모 개발이 더 심화되고 있는 추세입니다.
모듈형 에너지 저장 시스템의 진화
전기 저장 기술의 역사는 이미 오래 전부터 시작되었습니다. 하지만, 특히 납 축전지 및 납 배터리와 같은 최초의 일반적 기술은 부피가 매우 크고 환경에 유해한 것으로 입증되었습니다. 따라서, 미래 지향적 애플리케이션에는 적합하지 않겠지요.
최근 몇 년 동안, 에너지 저장 기술은 연구와 응용 면에서 상당한 진보를 이루어 냈습니다. 좋은 사례로는 리튬-이온 축전지의 개발이 있습니다. 이는 납 축전지에 비해 환경 친화적일 뿐 아니라 다루기가 덜 번거롭습니다. 이러한 신기술 덕분에 대용량 에너지 저장 시스템이 폭넓게 배포될 수 있었습니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상
HARTING은 또한 새로운 Han® S 출시와 더불어, 에너지 저장 시스템의 전면 배선용 솔루션을 제공합니다. 새로운 커넥터 제품 시리즈는 고정형 에너지 저장 시스템 관련 UL4128 신규 표준규격 및 모든 기술 요건을 충족하는 설계 덕분에 사용자에게 최적의 안전성을 제공합니다. 결과적으로, Han® S는 시장이 요구하는 최고의 표준을 충족합니다. 검증된 Han-Modular® 솔루션 및 Han® S 는 고객 사양에 따라, 케이블 등이 사전조립된 상태로 공급될 수 있습니다.
백사이드 커넥티비티
후면 연결장치(Backside connectivity): 그래픽 + Han Modular 도킹 프레임 (랙 간 연결)
헤비듀티 커넥터는 효율적 발전소 설립뿐만 아니라, 에너지 저장 또는 전력 전송 시스템에 기여할 수 있습니다. 해당 커넥터의 장점 중 하나는 계측 장비와 같의 기기의 서비스 중 신속한 교환 옵션입니다.
또한, 사전 테스트된 케이블 어셈블리의 사용 시, 더 빠른 설치도 가능합니다. 게다가, 캐비닛과 스위치 기어, 또는 캐비닛과 캐비닛을 연결하는 스마트한 인사이드-캐비닛 인터페이스는 효율성을 향상시킵니다.
하지만, 직접적으로 시야가 확보되지 않거나 접근이 제한된 에너지 시스템 환경에서는 커넥터의 사용이 항상 용이한 것은 아닙니다. 이러한 환경에서 사용을 위해, HARTING은 커넥터의 양쪽을 "블라인드" 또는 "자동" 체결이 가능한 올바른 위치로 안내하는 부속품을 개발했습니다.
Han-Modular® Domino 모듈
HARTING은 70년이 넘는 기간 동안 산업 변혁을 수행 및 지원해 왔습니다. 1940년대와 1950년대에, 최초의 성공적 제품인 일상의 가전제품은 새로운 시작을 위한 중요한 초석을 놓았습니다. 오늘날의 산업 변혁의 기반은 전력 데이터, 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에서 비롯된 것입니다. 그러므로, HARTING은 모듈식 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 끌어올릴 Han-Modular® Domino 모듈을 출시했습니다. 이 제품은 공간 절약 및 최대 50% 경량화를 통한 CO2 배출량 감소를 포함한 최적화를 향한 새로운 가능성을 열었습니다.
케이블 어셈블리
HARTING의 배선 솔루션은 완벽한 산업 환경을 위해 설계, 테스트 및 인증을 거쳤습니다. IP 보호, 플러그인 안전성, 견고함, 내진동성 및 EMC 안전성은 애플리케이션 환경에 따라 중요한 역할을 발휘할 수 있습니다. 설치 시간 단축 및 물류 간소화가 맞춤형 솔루션의 핵심 측면인 경우가 많습니다. 당사 제품군에는 플라스틱 또는 금속 후드 및 하우징이 장착된 몰딩 케이블 및 사전조립 케이블이 포함됩니다. 시장이 점점 더 복잡해 짐에 따라, M8, M12 및 RJ45 등의 제품을 위한 표준화된 패치 코드 이외에도, 점점 특별한 컴포넌트들을 요구하고 있습니다. 즉, HARTING이 제공하는 복잡한 배선 시스템에 이르는 간단한 연결 케이블 어셈블리를 포괄하는 솔루션이야말로 시장이 요구하는 특별한 컴포넌트라 할 수 있습니다. 당사 포트폴리오는 탈중앙화 드라이브 시스템의 인프라 케이블링을 위한 특별한 전원 분배기 뿐 아니라 다양한 센서/액추에이터 박스를 통해 보안될 수 있습니다.
Han® HPR HPTC
Han® HPR HPTC (조립, 설치 그리고 잊어버리세요: 에너지 애플리케이션의 내구적인 대전류 인터페이스, 컨테이너 간 연결 솔루션)
에너지 전환은 원활히 진행되고 있으며 모든 산업 부문에 동일하게 적용되고 있습니다. 뿐만 아니라, 기업들은 수많은 신기술 개발로 대전류를 안전하고 효율적으로 전송해야 하는 도전과제에 직면하게 되었습니다. Han® HPR HPTC를 통해, HARTING은 에너지 애플리케이션에서 대전류 전송에 적합한 내구성 있는 인터페이스를 제공합니다. 이는 간단하고 안전합니다. 이 시리즈 커넥터는 최대 4.4kV/1400A(AC/DC)의 작동 전압을 위해 설계되었으며 염수 분무, 먼지 및 높은 습도와 같은 환경적 영향도 견딜 수 있습니다(IP 68/69). 인터페이스 구성요소는 발전기, 컨버터 및 변압기 간의 전력 전송이 장기간 안정적으로 유지되도록 매우 견고하도록 설계되었습니다.
Han M, Han HPR, Han B 하우스 & 후드
메탈 후드 또는 하우징이 장착된 Han® 산업용 커넥터는 고도로 견고한 컴포넌트와 가장 간단한 설치가 필요한 환경에 특히 적합합니다. 하지만, 이제까지 조립은 먼저 케이블을 제어 캐비닛의 개구부를 통해 삽입하여, 해당 인서트가 캐비닛 외부에서 조립될 수 있도록 한 후, 벌크헤드 장착 하우징으로 다시 당기는 단계가 필요했습니다. 새로운 Han® 솔루션은 다음과 같은 점에서 다릅니다. 조립식 인서트를 제어 캐비닛 내부에서 벌크헤드 장착 하우징에 직접 고정할 수 있습니다.
케이블 어셈블리
HARTING의 배선 솔루션은 완벽한 산업 환경을 위해 설계, 테스트 및 인증을 거쳤습니다. IP 보호, 플러그인 안전성, 견고함, 내진동성 및 EMC 안전성은 애플리케이션 환경에 따라 중요한 역할을 발휘할 수 있습니다. 설치 시간 단축 및 물류 간소화가 맞춤형 솔루션의 핵심 측면인 경우가 많습니다. 당사 제품군에는 플라스틱 또는 금속 후드 및 하우징이 장착된 몰딩 케이블 및 사전조립 케이블이 포함됩니다. 시장이 점점 더 복잡해 짐에 따라, M8, M12 및 RJ45 등의 제품을 위한 표준화된 패치 코드 이외에도, 점점 특별한 컴포넌트들을 요구하고 있습니다. 즉, HARTING이 제공하는 복잡한 배선 시스템에 이르는 간단한 연결 케이블 어셈블리를 포괄하는 솔루션이야말로 시장이 요구하는 특별한 컴포넌트라 할 수 있습니다. 당사 포트폴리오는 탈중앙화 드라이브 시스템의 인프라 케이블링을 위한 특별한 전원 분배기 뿐 아니라 다양한 센서/액추에이터 박스를 통해 보안될 수 있습니다.