Han® HPR HPTC
조립, 설치, 그것으로 완성: 대전류 에너지 애플리케이션에 적합한 내구성 있는 인터페이스
HARTING은 에너지 애플리케이션에서 대전류를 전송하기 위해, Han® HPR HPTC를 적용하여 내구성있는 인터페이스를 제공합니다. 최대한 간단하고 안전합니다.
에너지 전환은 원활하게 진행되고 있으며 모든 산업 부문에서 거의 완성에 도달했습니다. 기업이 효율적으로 안전하게 대전류를 전달하는 과제를 해결할 수 있도록 수많은 신기술들이 개발되고 있습니다. HARTING은 에너지 애플리케이션에서 대전류를 전송하기 위해, Han® HPR HPTC를 적용하여 내구성있는 인터페이스를 제공합니다. 최대한 간단하고 안전합니다. 이 시리즈의 커넥터는 고밀도 에너지 사용을 특징으로 합니다: 이 커넥터는 최대 4.4 kV/1400A (AC/DC)의 작동 전압을 위해 설계되었으며, 염수, 오염 및 높은 습도와 같은 환경 영향을 견딜 수 있습니다(IP68/69). 이 인터페이스 컴포넌트는 특히 견고하게 설계되어, 발전기, 컨버터 및 변압기들 간의 전력 전송은 장기간 안정적인 상태를 유지합니다.
간편하게 이루는 안전성
뛰어난 안전성과 간편함에 대한 수요에 따라 HPTC의 포장, 설치, 작동 및 해체가 결정됩니다. 상자 모양으로 제작되어 사전 구조를 통해 간편하게 제작할 수 있습니다. 일부 부품은 사전 조립되어 있습니다: 알루미늄 하우징 및 내부 절연체는 이미 연결되어 있어, 현장에서 신속하게 설치 가능합니다. 부분적으로 사전 조립된 컴포넌트를 사용함으로써 어셈블리의 안정성이 향상됩니다. 어떠한 특별한 공구도 필요하지 않습니다.
상당히 빠른 설치
Han® HPR HPTC 인터페이스 조립에 걸리는 시간은 동급 제품의 절반 정도입니다. 그 이유는 조립이 특히 간단하기 때문입니다. 단지 몇가지 부품만이 사용되며, 사전 조립식 컴포넌트도 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다. 케이블 측면의 압착 접점은 3부분으로 구성된 얼룩방지 절연체에 삽입됩니다. 뿐만 아니라, 케이블 글랜드가 장착되어 먼지 및 습기를 막아줍니다. 또한, 케이블 글랜드는 차폐의 일부를 형성하여, 잔류 전류를 흡수함과 동시에 이를 하우징으로 전송합니다.
이제 간단히 (씰이 포함된) 커버를 덮고, 케이블 글랜드를 조이면 완성입니다. 수축 또는 테이핑이 필요 없고, 공기 및 연면 거리는 안전하게 유지됩니다. 별도의 차폐식 방전은 필요하지 않습니다.
동일 온도에서 보다 높은 에너지
Han® HPR HPTC는 높은 에너지 밀도로 인해 동일한 사이즈의 커넥터 중에서 가장 뛰어납니다. 이로써, 애플리케이션의 유연성이 향상됩니다. 장착 측면의 플랜지 와의 호환성은 애플리케이션에 대해 결정적으로 필요한 사항입니다. 변압기 측면에서, 이는 기존 커넥터에 비해 1250 A 에서 1400 A까지 전류-운반 용량을 향상시킵니다. 따라서, Han® HPR HPTC는 동일한 온도에서 상당히더 큰 용량의 에너지를 전송합니다.
고품질 소재 사용으로 보다 긴 사용 수명이 보장됩니다.
이 하우징은 다이-캐스트 알루미늄으로 제작되고, HPR 표면은 분말 코팅되어, 접점은 은도금되었습니다. 소켓 접점의 경우, 소켓에 특수 전달 요소도 있습니다. 즉 , 케이블이나 하우징에 힘이 작용하더라도 스프링 2개가 소켓의 핀을 감싸고 최대한의 접촉을 보장합니다. HPTC 인터페이스는 충격과 진동에 강합니다. 접점은 외부 영향으로부터 철저히 보호됩니다. 삽입 후 접점은 절연체의 슬라이드로 제자리에 고정됩니다. 이는 기계적인 면에서 플러그 연결을 지원합니다. 이로써, 하우징, 절연체 및 접점은 단일 유닛을 형성합니다. 외부 힘이 먼저 케이블 글랜드에 작용한 다음 슬라이드에 작용하고 마지막으로 접점에 작용합니다. 해당 접점에는 최소한의 부하만 걸립니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 잘 설계된 솔루션을 통해 빠르고 손쉬운 안전한 설치가 가능해 집니다.
- 매우 열악한 환경에 적합하도록 설계된 Han® HPR 표준형 금속 후드 및 하우징으로 인한 긴 사용 수명 (IEC 60664-1, IP 68/69에 따른 오염도 PD4)
- 동일 온도에서 보다 높은 전송 성능 (동급 솔루션 관련)
- 복잡성 감소: 차폐형 및 비차폐형 케이블 애플리케이션 모두에 사용 가능한 하나의 시스템
- 비용 절감: 효율적 코딩 시스템을 기반으로 한 필수 재고량 최소화 덕분