Han® HPR HPTC
Zmontuj, zainstaluj, zapomnij: Trwałe interfejsy do wysokich prądów w zastosowaniach energetycznych
Dzięki złączu Han® HPR HPTC firma HARTING oferuje trwałe interfejsy do przesyłania prądu o wysokim natężeniu w zastosowaniach energetycznych. Tak proste i bezpieczne jak to tylko możliwe.
Transformacja energetyczna odbywa się na naszych oczach i dotarła do wszystkich segmentów przemysłu. Powstają liczne nowe technologie, które stawiają firmy przed wyzwaniem bezpiecznego i efektywnego przesyłania prądu o wysokim natężeniu. Dzięki złączu Han® HPR HPTC firma HARTING oferuje trwałe interfejsy do przesyłania prądu o wysokim natężeniu w zastosowaniach energetycznych. Tak proste i bezpieczne jak to tylko możliwe. Złącza tej serii charakteryzują się dużą gęstością mocy: są przeznaczone do napięć roboczych do 4,4 kV/1400A (AC/DC) i wytrzymują warunki otoczenia, takie jak mgła solna, brud i wysoka wilgotność (IP 68/69). Komponenty interfejsu są zaprojektowane jako niezwykle wytrzymałe, aby transmisja energii pomiędzy generatorami, konwerterami i transformatorami pozostała stabilna w długim okresie czasu.
Bezpieczeństwo przez prostotę
Wymóg jak największego bezpieczeństwa i prostoty determinuje opakowanie, montaż, obsługę i demontaż HPTC. Nawet opakowanie przyczynia się do prostoty poprzez wstępne ustrukturyzowanie. Niektóre części są wstępnie zmontowane: aluminiowa obudowa i wewnętrzny korpus izolacyjny są już połączone, więc można je szybko zainstalować w terenie. Zastosowanie częściowo wstępnie zmontowanych elementów zwiększa bezpieczeństwo montażu. Nie są wymagane narzędzia specjalne.
Znacząco szybsza instalacja
Czas potrzebny do montażu interfejsów Han® HPR HPTC jest o około połowę krótszy niż w przypadku porównywalnych produktów. Wynika to ze szczególnie prostego montażu. Wykorzystuje się tylko kilka części, a wstępnie zmontowane komponenty przyczyniają się również do zwiększenia bezpieczeństwa. Po stronie przewodu, do trzyczęściowego, zabezpieczonego przed bezpośrednim kontaktem przez dotyk korpusu izolacyjnego, wkładane jest przyłączenie zaciskowe. Dodatkowo przewidziano dławnicę kablową, która chroni przed kurzem i wilgocią. Dławnica kablowa jest częścią osłony, pochłania prąd resztkowy i przenosi go do obudowy.
Teraz wystarczy dodać pokrywę (wraz z uszczelką), dokręcić dławnicę kablową i to wszystko. Obkurczanie lub oklejanie nie jest wymagane, a przewidziane powietrzna przerwa izolacyjna i droga upływu są na bezpiecznym poziomie. Nie jest wymagane oddzielne odprowadzenie ekranowania.
Wyższa energia przy tej samej temperaturze
Złącze Han® HPR HPTC wyróżnia się wśród złączy o tej samej wielkości dzięki większej gęstości mocy. Zwiększa to elastyczność zastosowania. Kompatybilność z kołnierzem po stronie montażowej jest krytyczna dla zastosowania. Po stronie transformatora zwiększa to obciążalność prądową z 1250 A do 1400 A w porównaniu z konwencjonalnymi złączami. Złącze Han® HPR HPTC przekazuje więc znacznie więcej energii przy tej samej temperaturze.
Materiały wysokiej jakości zapewniają dłuższą żywotność
Obudowy wykonane są z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, powierzchnie HPR są malowane proszkowo, a kontakty są posrebrzane. W przypadku kontaktu gniazdowego w gnieździe znajduje się również specjalny element przenoszący: dwie sprężyny owijają się wokół bolca w gnieździe i zapewniają najlepszy możliwy kontakt, nawet gdy na przewód lub obudowę działają pewne siły. Interfejsy HPTC są odporne na wstrząsy i wibracje. Ich kontakty są dokładnie chronione przed czynnikami zewnętrznymi; po włożeniu kontakt jest blokowany za pomocą suwaka w korpusie izolacyjnym. Ułatwia to mechanicznie połączenie wtykowe. Obudowa, izolator i kontakt tworzą w ten sposób jedną całość. Siły zewnętrzne działają najpierw na dławnicę kablową, potem na suwak i wreszcie na kontakt. Na kontakty działa jedynie minimalne obciążenie.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Dobrze zaprojektowane rozwiązanie zapewnia szybki, łatwy i bezpieczny montaż
- Dłuższa żywotność dzięki standardowym metalowym obudowom (w tym obudową wtyczek) Han® HPR dla bardzo trudnych środowisk (stopień zanieczyszczenia PD4 według normy IEC 60664-1, IP 68/69)
- Wyższa wydajność przesyłu w tej samej temperaturze (w stosunku do porównywalnych rozwiązań)
- Redukcja złożoności: jeden system do zastosowań w przewodach ekranowanych i nieekranowanych
- Oszczędności kosztów dzięki utrzymaniu ilości części zapasowych w magazynie na minimalnym poziomie, co jest możliwe dzięki skutecznemu systemowi kodowania