Han® HPR HPTC
Собери, установи, забудь: надежные интерфейсы для больших токов в области энергетики
Han® HPR HPTC от HARTING – надежные интерфейсы для передачи больших токов в области энергетики. Они максимально просты и безопасны в эксплуатации.
Преобразование энергетической отрасли идет полным ходом во всех ее сегментах. Разрабатывается множество новых технологий, которые требуют от компаний безопасно и эффективно передавать большие токи. Han® HPR HPTC от HARTING – надежные интерфейсы для передачи большого тока в области энергетики. Они максимально просты и безопасны в работе. Соединители этой серии отличаются высокой плотностью передачи энергии: они спроектированы для рабочего напряжения до 4,4 кВ/1400 А (переменный/постоянный ток) и могут выдерживать такое воздействие окружающей среды, как солевой туман, грязь и высокая влажность (IP68/69). Компоненты интерфейса спроектированы максимально прочными, что позволяет поддерживать стабильную передачу мощности между генераторами, преобразователями и трансформаторами в течение долгого времени.
Безопасность благодаря простоте
Запрос на максимально возможные безопасность и простоту определяет упаковку, монтаж, эксплуатацию и демонтаж соединителей серии HPTC. Даже картонная упаковка вносит свой вклад в простоту благодаря предварительному структурированию. Некоторые детали собраны заранее: алюминиевый корпус и внутренний изолятор уже соединены между собой, поэтому их можно быстро установить на месте проведения работ. Применение предварительно собранных компонентов повышает безопасность сборки. Специальные инструменты не требуются.
Существенное ускорение монтажа
Время, требуемое на сборку интерфейсов Han® HPR HPTC, составляет примерно половину от времени на сборку аналогичных продуктов. Это достигается за счет простой сборки. Деталей совсем немного, а предварительно собранные компоненты также повышают безопасность. Со стороны кабеля обжатый контакт вставляют в трехкомпонентный изолятор с защитой от прикосновения. Кабельный сальник обеспечивает защиту от пыли и влаги. Он также является частью системы экранирования, поглощая дифференциальный ток и передавая его на корпус.
Просто установите крышку (с уплотнением), затяните кабельный сальник, и готово! Термоусадочная трубка и изоляционная лента не требуются, а воздушный зазор и путь утечки надежно выдерживаются. Отдельный отвод тока с экранирования не требуется.
Больше энергии при той же температуре
Han® HPR HPTC выделяется среди соединителей такого же размера большей плотностью передачи энергии. Это повышает гибкость его применения в устройстве. Совместимость с фланцем на стороне монтажа критически важна в этой области. Со стороны трансформатора допустимая токовая нагрузка повышается с 1250 А до 1400 А в сравнении с традиционными соединителями. Поэтому соединители Han® HPR HPTC передают значительно больше энергии при той же температуре.
Высококачественные материалы для долгого срока службы
Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, поверхности HPR имеют порошковое напыление, а контакты покрыты серебром. В случае с гнездовым контактом в розетке есть специальный передающий элемент: две пружины обвивают штифт в разъеме и обеспечивают наилучший контакт, даже когда на кабель или корпус воздействует какая-то сила. Интерфейсы HPTC устойчивы к ударам и вибрации. Их контакты тщательно защищены от влияния извне; после вставления контакт фиксируется на месте ползуном в изоляторе. Он обеспечивает механическую поддержку вставного соединения. Таким образом, корпус, изолятор и контакт образуют единый блок. Внешние силы сначала воздействуют на кабельный сальник, потом на ползун и лишь затем на сам контакт. Контакты подвергаются лишь минимальной нагрузке.
Преимущества для вас:
- Оптимально спроектированное решение обеспечивает быстрый, простой и безопасный монтаж
- Долгий срок службы со стандартными металлическими кожухами и корпусами Han® HPR для самых суровых условий эксплуатации (уровень загрязнения PD4 согласно стандарту IEC 60664-1, степень защиты IP68/69)
- Более сильный передаваемый ток при той же температуре (в сравнении с аналогичными решениями)
- Уменьшение сложности: одна система для экранированного и неэкранированного кабеля
- Снижение расходов благодаря минимальным складским запасам на основе эффективной системы кодирования