Han® HPR HPTC
Birleştir, monte et ve unut: Enerji uygulamalarında yüksek akımlar için dayanıklı arayüzler
Han® HPR HPTC ile HARTING, enerji uygulamalarında yüksek akımları iletmek için dayanıklı arayüzler sunuyor. Mümkün olduğunca basit ve güvenli.
Enerji dönüşümü çoktan başladı ve endüstrinin tüm bölümlerine ulaştı. Sayısız yeni teknoloji geliştiriliyor ve bu da firmaları yüksek akımları güvenli ve verimli bir şekilde iletme güçlüğü ile karşı karşıya bırakıyor. Han® HPR HPTC ile HARTING, enerji uygulamalarında yüksek akımlar için dayanıklı arayüzler sunuyor. Mümkün olduğunca basit ve güvenli. Serinin konnektörleri yüksek enerji yoğunluğu ile öne çıkmaktadır: 4.4 kV/1400 A'e (AC/DC) kadarlık çalışma voltajları için tasarlanmışlardır ve tuz spreyi, kir ve yüksek nem gibi çevre etkilerine dayanabilirler (IP 68/69). Arayüz bileşenleri jeneratörler, konvertörler ve trafolar arasında enerji iletimi uzun vadede stabil kalacak şekilde son derece dayanıklı tasarlanmıştır.
Basitlik üzerinden güvenlik
Olası en fazla güvenlik ve basitliğe olan talep, HPTC'nin paketleme, montaj, çalıştırma ve sökümünü belirler. Kartonaj bile ön yapılandırma aracılığıyla basitliğe katkıda bulunur. Bazı parçalar önceden birleştirilir: Alüminyum gövde ve dahili yalıtım bloğu zaten bağlanmış durumdadır, böylece sahada çabucak monte edilebilirler. Kısmen önceden birleştirilmiş bileşen kullanılması montaj güvenliğini artırır. Özel aletler gerekmez.
Önemli ölçüde daha hızlı montaj
Han® HPR HPTC arayüzleri monte etmek için gereken süre, benzer ürünlerin yaklaşık yarısı kadardır. Bunun nedeni özellikle basit montaj işlemidir. Sadece birkaç parça kullanılır ve önceden birleştirilmiş bileşenler de güvenliği artırmaya yardımcı olur. Kablo tarafında, üç parçalı, dokunmaya karşı korumalı yalıtım bloğuna sıkmalı kontak yerleştirilir. Ayrıca, toza ve neme karşı koruma sağlayan bir kablo rakoru vardır. Kablo rakoru ayrıca, artık akımları emen ve bunları gövdeye ileten ekranın bir parçasını oluşturur.
Artık kapağı (conta dahil) takmanız ve kablo rakorunu sıkmanız yeterlidir; hepsi bu kadar. Isıyla daraltma veya bantlama gerekmez,air and creepage mesafeleri güvenle korunur. Ayrı bir ekran deşarjı gerekmez.
Aynı sıcaklıkta daha yüksek enerji
Han® HPR HPTC, aynı boyuttaki konnektörler arasında daha yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle öne çıkar. Bu da uygulamada esnekliği artırır. Montaj tarafındaki flanşla uyumluluk, uygulama için kritik önemdedir. Trafo tarafında bu, standart konnektörlere kıyasla akım taşıma kapasitesini 1250 A'den 1400 A'e çıkarır. Han® HPR HPTC bu nedenle aynı sıcaklıkta önemli ölçüde daha fazla enerji iletir.
Yüksek kaliteli malzemeler daha uzun kullanım ömrü sağlar
Gövdeler pres döküm alüminyumdan yapılır, HPR yüzeyler toz boya ile kaplıdır ve kontaklar gümüş kaplamadır. Soket kontaklarında ise prizde ayrıca özel bir transfer elemanı bulunur: Soketteki pinin etrafını iki yay sarar ve kablo veya gövdeye kuvvetler etki etse bile olası en iyi kontağı sağlar. HPTC arayüzleri şok ve titreşime dayanıklıdır. Kontakları dış etkilere karşı tümüyle korunur; taktıktan sonra kontak, yalıtım bloğunun içinde bir kızakla yerine kilitlenir. Bu da fiş bağlantısını mekanik olarak destekler. Gövde, yalıtkan ve kontak bu şekilde tek bir birim oluşturur. Dış kuvvetler önce kablo rakoruna, ardından kızağa ve son olarak kontağa etki eder. Kontaklar ancak minimum yüke maruz kalır.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- İyi tasarlanmış çözüm hızlı, kolay ve güvenli montaj sunar
- Çetin şartlar için geliştirilen Han® HPR standart gövdeler sayesinde daha uzun kullanım ömrü (IEC 60664-1 uyarınca kirlilik derecesi PD4, IP 68/69)
- Aynı sıcaklıkta (benzer çözümlere kıyasla) daha yüksek iletim performansı
- Azalan karmaşıklık: blendajlı ve blendajsız kablo uygulamaları için tek sistem
- Envanter ihtiyacını en aza indiren verimli kodlama sistemi sayesinde maliyet tasarrufu