Han® HPR HPTC
Montar, instalar, esquecer: Interfaces duradouras para altas correntes nas aplicações de energia
Com o Han® HPR HPTC, a HARTING dispõe de interfaces duradouras para transmitir altas correntes em aplicações de energia. O mais simples e seguro possível.
A transição energética já está em andamento e chegou em todos os segmentos industriais. Inúmeras tecnologias novas estão em desenvolvimento, o que desafia as empresas a transmitir altas correntes de maneira segura e eficiente. Com o Han® HPR HPTC, a HARTING dispõe de interfaces duradouras para transmissão de altas correntes em aplicações de energia. O mais simples e seguro possível. Os conectores da série são caracterizados pela alta densidade de energia: eles foram projetados para operar com tensões de até 4.4 kV/1400A (CA/CC) e pode suportar influências externas, como névoa, sujeira e alta umidade (IP 68/69). Os componentes da interface foram projetados para ser extremamente robustos de forma que a transmissão de potência entre geradores, conversores e transformadores permaneça estável a longo prazo.
Segurança pela simplicidade
A procura pela maior segurança e simplicidade possível determina a embalagem, a instalação, a operação e a desmontagem do HPTC. Algumas partes são pré-montadas: a base de alumínio e o corpo de isolação interno já estão conectados, de forma que podem ser instalados no campo rapidamente. O uso componentes parcialmente pré-montados aumenta a segurança da montagem. Não são necessárias ferramentas especiais.
Instalação bem mais rápida
O tempo de montagem necessário das interfaces Han® HPR HPTC é cerca da metade dos produtos similares. Isso acontece graças à montagem particularmente simples. Apenas algumas partes são utilizadas e os componentes pré-montados também auxiliam no aumento da segurança. No lado do cabo, um contato crimpado é inserido dentro do corpo de isolação de três partes, além de à prova de toque, ou seja, não é possível se machucar na instalação. Ademais, há um prensa-cabo que fornece proteção contra poeira e umidade. O prensa-cabo também compõe a blindagem que absorve as correntes residuais e as transfere para a base.
Agora basta colocar o revestimento (incluindo vedação) e apertar o prensa-cabo. Não é necessário apertar ou esvaziar, as distâncias de ar e escoamento são mantidas de forma segura. Não há necessidade de uma proteção individual contra descarga.
Mais energia, mesma temperatura
O Han® HPR HPTC se destaca entre outros conectores de mesmo tamanho por causa de sua alta densidade de energia. Isso aumenta a flexibilidade na aplicação. A compatibilidade com a flange na montagem é fundamental para a aplicação. No lado do transformador, isso aumenta a capacidade de carga da corrente de 1250 A para 1400 A quando comparada a conectores convencionais. Portanto, o Han® HPR HPTC transmite muito mais energia sob a mesma temperatura.
Materiais de alta qualidade garantem maior vida útil
As bases são feitas de alumínio fundido, as superfícies HPR são revestidas por pó e os contatos são revestidos de prata. No caso do contato fêmea, também há um elemento especial de transferência no recipiente: duas molas envolvidas ao redor do pino do soquete, garantindo o melhor contato possível, mesmo quando forças agem no cabo ou na base. As interfaces HPTC são resistentes à choques e vibração. Seus contatos são protegidos totalmente contra influências externas; depois da inserção, o contato é trancado no lugar com um deslizamento no corpo de isolação. Isso reforça a conexão do conector de forma mecânica. A base, o corpo de isolação e o contato formam, portanto, uma só unidade. Forças externas começam a agir no prensa-cabo, em seguida, na lateral e, por fim, no contato. Os contatos estão sujeitos apenas à carga mínima.
Suas vantagens em resumo:
- A solução bem-projetada oferece instalação rápida, fácil e segura
- Vida útil mais longa devido às carcaças e bases de metal padronizadas para ambientes severos (grau de poluição PD4 de acordo com a IEC 60664-1, IP 68/69) Han® HPR
- Desempenho com maior transmissão sob a mesma temperatura (com relação a soluções similares)
- Redução de complexidade: um sistema para aplicações de cabos blindados e não blindados
- Economia devido à necessidade mínima de inventário, com base no sistema de codificação eficiente