Han® HPR HPTC
Utför installationen, glöm den: hållbara gränssnitt för starkström i energitillämpningar
Med Han® HPR HPTC, erbjuder HARTING hållbara gränssnitt för överföring av starkström i energitillämpningar. Så enkelt och säkert som möjligt.
Energi övergången är redan på väg och har redan nått alla industrigrenar. Mängder av olika teknologier utvecklas, vilka ställer företag inför utmatningen att kunna överföra starkström på ett säkert och effektivt sätt. Med Han® HPR HPTC, erbjuder HARTING hållbara gränssnitt för överföring av starkström i energitillämpningar. Så enkelt och säkert som möjligt. Kontaktdonen i serien kännetecknas av en hög energidensitet: De är designade för driftspänningar på upp till 4,4 kV/1 400 A (AC/DC) och tål miljöpåverkan som saltdimma, smuts och hög fuktighet (IP 68/69). Gränssnittets komponenter är konstruerade så att de är extremt robusta så att kraftöverföring mellan generatorer, omvandlare och transformatorer förblir stabila under lång tid.
Säkerhet genom enkelhet
Kravet på högsta möjliga säkerhet och enkelhet bestämmer förpackning, installation och demontering av HPTC. Till och med kartongerna bidrar till enkelheten genom förstrukturering. Vissa delar är förinstallerade: chassihuset i aluminium och den interna isoleringskroppen är redan anslutna så att de snabbt kan installeras ute på fältet. Användningen av delvis förinstallerade komponenter ökar installationens säkerhet. Inga speciella verktyg behövs.
Betydligt snabbare installation
Den tid som krävs för att installera Han® HPR HPTC gränssnitten är ungefär hälften av tiden som krävs för jämföra produkter. Detta tack vare den särskilt enkla installationen. Endast några få delar används och de förinstallerade komponenterna hjälper även till att förbättra säkerheten. På kabelsidan sätts en krimpkontakt i en tredelad beröringssäker isoleringskropp. Dessutom finns en kabelpackningsring som skyddar mot damm och fukt. Kabelpackningsringen utför även en del av skärmningen som absorberar restströmmar och överför dem till chassihuset.
Lägg nu bara till kåpan (inklusive tätning) dra åt kabelpackningsringen - färdigt. Krympning eller hopklistring behövs inte, luft och krypsträckor bibehålls på ett säkert sätt. En separat urladdning för skärmningen behövs inte.
Högre energi vid samma temperatur
Han® HPR HPTC utmärker sig gentemot andra kontaktdon med samma storlek tack vare dess högre energidensitet. Detta ökar flexibiliteten i tillämpningen. Kompatibiliteten med flänsen på installationssidan är avgörande för tillämpningen. På transformatorsidan ökas den strömbärande kapaciteten från 1 250 A till 1 400 A jämfört med konventionella kontaktdon. Han® HPR HPTC överför därför betydligt mer energi vid samma temperatur.
Material av hög kvalitet säkerställer en lång livslängd
Chassihusen är tillverkade i pressgjuten aluminium, HPR-ytorna är pulverbelagda och kontakterna är silverpläterade. Med en sockelkontakt finns även ett speciellt överföringselement i kraftuttaget: Två fjädrar är lindade runt stiftet i sockeln och säkerställer bästa möjliga kontakt, även om krafter verkar på kabeln eller chassihuset. HPTC-gränssnitt tål stötar och vibrationer. Deras kontakter är väl skyddade mot extern påverkan: Efter att kontakten har satts i låses den på plats med en slid i isoleringskroppen. Detta stödjer kontaktanslutningen mekaniskt. Chassihuset, isoleringskroppen och kontakten bildar därmed en enda enhet. Externa krafter verkar först på kabelpackningsringen, sedan på sliden och slutligen på kontakten. Kontakterna utsätts bara för en minimal belastning.
Överblick över alla dina fördelar:
- Väldesignade lösningar erbjuder snabb, enkel och säker installation
- Ökad livslängd tack vare Han® HPR standardmetalls kabelkåpor och chassihus för mycket tuffa miljöer (föroreningsgrad PD4 enligt IEC 60664-1, IP 68/69)
- Högre överföringsprestanda vid samma temperatur (jämfört med liknande lösningar)
- Minskad komplexitet: ett system för skärmade och icke skärmade kabeltillämpningar
- Kostnadsbesparingar tack vare minimal lagerhållning på grund av ett effektivt kodningssystem