Han® HPR HPTC
Montér, saml, glem: Holdbare grænseflader til høje strømstyrker i energiapplikationer
Med Han® HPR HPTC tilbyder HARTING holdbare grænseflader til at overføre høje strømstyrker i energiapplikationer. Så enkelt og sikkert som muligt.
Energiomstillingen er godt i gang og er nået frem til alle industrisegmenter. Der er ved at blive udviklet en lang række nye teknologier, der stiller virksomhederne over for den udfordring, det er at sende høje strømstyrker sikkert og effektivt. Med Han® HPR HPTC tilbyder HARTING holdbare grænseflader til høje strømstyrker i energiapplikationer. Så enkelt og sikkert som muligt. Konnektorerne i serien er kendetegnet ved høj energitæthed: De er designet til driftsspændinger på op til 4,4 kV/1400 A (AC/DC) og kan modstå miljøpåvirkninger som f.eks. saltsprøjt, snavs og høj luftfugtighed (IP 68/69). Grænsefladekomponenterne er designet til at være ekstremt robuste, således at kraftoverførslen mellem generatorer, omformere og transformatorer forbliver stabil på lang sigt.
Sikkerhed gennem enkelthed
Kravet om størst mulig sikkerhed og enkelthed er afgørende for emballering, samling, drift og demontering af HPTC. Selv kartonnagen bidrager til enkelthed gennem præstrukturering. Nogle dele er færdigsamlet: Aluminiumshuset og det indvendige isoleringshus er allerede tilsluttet, så de hurtigt kan samles i marken. Brugen af delvist færdigsamlede komponenter øger samlingens sikkerhed. Der er ikke behov for specialværktøj.
Markant hurtigere samling
Den tid, der kræves for at samle Han® HPR HPTC-grænseflader, er omkring halvdelen af tiden, der kræves for sammenlignelige produkter. Dette skyldes den særligt enkle samling. Der anvendes kun få dele, og de færdigsamlede komponenter bedrager også til at øge sikkerheden. På kabelsiden er en krympet kontakt indsat i en tredelt, berøringssikker isolerende krop. Derudover er der en kabelforskruning, der beskytter mod støv og fugt. Kabelforskruningen udgør også en del af afskærmningen, der absorbere reststrømme og overfører dem til huset.
Nu skal du blot tilføje dækslet (inklusive tætning), tilspænde kabelforskruningen, og det er det. Krympning eller tapning er ikke påkrævet, og luft- og krybeafstande opretholdes sikkert. Der kræves ikke særskilt afskærmning.
Højere energi ved samme temperatur
Han® HPR HPTC skiller sig ud blandt konnektorer af samme størrelse på grund af dens højere energitæthed. Dette øger fleksibiliteten i applikationen. Kompatibiliteten med flangen på samlingssiden er afgørende for applikationen. På transformatorsiden øger dette den strømførende kapacitet fra 1250 A til 1400 A sammenlignet med konventionelle konnektorer. Han® HPR HPTC overfører derfor betydeligt mere energi ved samme temperatur.
Materialer af høj kvalitet sikrer en længere levetid
Husene er fremstillet af trykstøbt aluminium, HPR-overfladerne er pulverlakerede og kontakterne er forsølvede. I tilfælde af kontakt med stikkontakten er der også et specielt overførselselement i stikdåsen: To fjedre vikler sig rundt om stiften i stikkontakten og sikrer den bedst mulige kontakt, selv når kræfter indvirker på kablet eller huset. HPTC-grænseflader er modstandsdygtige over for stød og vibrationer. Deres kontakter er grundigt beskyttet mod ydre påvirkninger; Efter indsættelse låses kontakten på plads med en glider i isoleringshuset. Dette understøtter stikforbindelsen mekanisk. Huset, isolatoren og kontakten udgør således en enkelt enhed. Ydre kræfter påvirker først kabelforskruningen, derefter glideren og til sidst kontakten. Kontakterne udsættes kun for en minimal belastning.
Et overblik over jeres fordele:
- Den brugsrigtige løsning giver hurtig, nem og sikker samling
- Længere levetid på grund af Han® HPR standard metalkapper og -huse til meget barske miljøer (forureningsgrad PD4 i overensstemmelse med IEC 60664-1, IP 68/69)
- Højere transmissionsydeevne ved samme temperatur (i forhold til sammenlignelige løsninger)
- Kompleksitetsreduktion: Et system til afskærmede og uafskærmede kabelapplikationer
- Omkostningsbesparelser på grund af minimalt behov for lagerbeholdning, baseret på et effektivt kodningssystem