Han® HPR HPTC
組み立てて設置したら、後は忘れても大丈夫。エネルギーアプリケーションの高電流に対応する耐久性の高いインターフェース
ハーティングのHan® HPR HPTCは、エネルギーアプリケーションの高電流伝送に対応する耐久性の高いインターフェースを提供します。最大限のシンプルさと安全性を実現しました。
エネルギー革命が本格的に進み、あらゆる産業部門に及んでいます。多くの新しい技術開発が進む中、企業は大電流を安全かつ効率的に伝送する課題に直面しています。ハーティングのHan® HPR HPTCは、エネルギーアプリケーションの大電流用に耐久性の高いインターフェースを提供。最大限のシンプルさと安全性を実現しました。このシリーズのコネクタは、高エネルギー密度設計が特徴。最大4.4 kV/1400A (AC/DC) の動作電圧に対応し、塩水噴霧、汚れ、高湿(IP 68/69)にも耐えられます。インターフェースのコンポーネントは極めて堅牢に設計されており、発電機、コンバータ、トランス間で安定的に電力伝送を行えます。
シンプルだから安全
HPTCのパッケージング、取り付け、動作、取り外しは、できる限り安全でシンプルなものを求める声を受けて決定されました。梱包も事前構成でのシンプルさに貢献しています。一部の部品は組立済みで、アルミニウムのハウジングと内部の絶縁体が既に接続されているので、現場ですばやく取り付けることができます。部分的に組み立て済みのコンポーネントを使用すると、組み立ての安全性が高まります。特殊工具は必要ありません。
設置を大幅に迅速化
Han® HPR HPTCインターフェースの組み立てに必要な時間は、同等品の約半分です。これは特に組み立てがシンプルなためです。使用する部品が少なく、コンポーネントが事前に組み立てられていることも、安全性の向上に役立ちます。ケーブル側では、クリンプ端子を3部構成の接触保護絶縁ボディに挿入します。さらに、粉塵や湿気から守るケーブルクランプがあります。ケーブルクランプはシールドの一部を構成し、待機電流を吸収してハウジングに流します。
ただカバー(シール付き)を追加して、ケーブルクランプを締め付けるだけ。シュリンキングやテーピングなしで、沿面距離を安全に維持できます。別途シールド放電は必要ありません。
同じ温度でより高エネルギー
Han® HPR HPTCは、同じサイズのコネクタの中でもエネルギー密度で突出しています。そのためアプリケーションでの柔軟性が高まります。アプリケーションには取付側のフランジとの互換性が極めて重要です。これにより、トランス側で通電容量が従来のコネクタに比べ1250Aから1400Aに向上します。そのためHan® HPR HPTCは同じ温度でも格段に大きな電力を伝送できます。
高品質素材でさらに長寿命に
HPRのアルミダイカスト製ハウジングの表面は粉末塗装されており、コンタクトには銀メッキが施されています。ソケットコンタクトの場合は、レセプタクル内に特殊な伝達素子(ソケットのピンの周りの2つのスプリングラップ)があり、ケーブルやハウジングに力がかかっても、最大限確実な接触を確保します。HPTCのインターフェースは衝撃と振動に強く、 コンタクトは外部の影響から完全に保護されます。挿入後、コンタクトは絶縁体のスライドによって所定の位置にロックされます。こうすることでプラグの接続が機械的に支えられます。つまりハウジング、絶縁体、コンタクトは一つのユニットを形成します。外的な力はまずケーブルクランプにかかり、次にスライド、最後にコンタクトにかかります。コンタクトには最小限の負荷しかかかりません。
メリット一覧:
- 巧みな設計により、手早く簡単かつ安全に取り付け可能
- 長寿命を実現:極めて過酷な環境(IEC 60664-1、IP 68/69Pの汚染度D4)に対応するHan® HPRの標準金属フードとハウジング
- 同じ温度でより高い伝送性能(同等品との比較)
- よりシンプルに:シールド付きおよびシールドなしのケーブルアプリケーションに1つのシステムで対応
- コスト節約:効率的なコーディングシステムに基づいて必要な在庫を最小限に