Han® HPR HPTC
Szerelje össze, telepítse, felejtse el: tartós interfészek nagy áramerősségekhez energetikai alkalmazásokban
A Han® HPR HPTC termékekkel a HARTING tartós interfészeket kínál nagy áramerősségekhez energetikai alkalmazásokban. Olyan egyszerű és biztonságos, amilyen csak lehet.
Az energia átalakulása már folyamatban van és elérte az összes ipari szegmenst. Számos új technológia fejlesztése folyik, amelyek kihívás elé állítják a vállalatokat a nagy áramok biztonságos és hatékony továbbítása terén. A Han® HPR HPTC megoldással a HARTING tartós interfészt kínál nagy áramerősségekhez az energetikai alkalmazásokban. Olyan egyszerű és biztonságos, amilyen csak lehet. A sorozat csatlakozóit nagy energiasűrűség jellemzi: akár 4,4 kV/1400A (AC/DC) üzemi feszültségre tervezték, és ellenállnak az olyan környezeti hatásoknak, mint a sópermet, szennyeződés és magas páratartalom (IP 68/69). Az interfész elemeit rendkívül robusztusra tervezték, így a generátorok, átalakítók és transzformátorok közötti energiaátvitel hosszú távon is stabil marad.
Az egyszerűségnek köszönhető biztonság
A lehető legnagyobb biztonság és egyszerűség iránti igény határozza meg a HPTC csomagolását, telepítését, működését és szétszerelését. Az előzetes kialakítással még a kartondoboz is hozzájárul az egyszerűséghez. Néhány alkatrész előre össze van szerelve: az alumínium csatlakozóház és a belső szigetelőtest már össze van csatlakoztatva, melynek köszönhetően gyorsan telepíthetők az adott helyszínen. A részben előszerelt alkatrészek használata növeli az összeszerelés biztonságát. Nincs szükség különleges szerszámokra.
Jelentősen gyorsabb telepítés
A Han® HPR HPTC összeszereléséhez szükséges idő körülbelül a fele a hasonló termékekhez képest. Mindez pedig a különösen egyszerű összeszerelés eredménye. Mindössze néhány alkatrészre van szükség és az előre összeszerelt elemek is növelik a biztonságot. A kábeloldalon egy krimpelhető érintkezőt helyeztek a három részből álló, érintésvédett szigetelőtestbe. Mindezek mellett a tömszelence is védelmet nyújt a porral és a nedvességgel szemben. Ráadásul a tömszelence az árnyékolásban is szerepet játszik, amely elnyeli és a csatlakozóházhoz vezeti a maradék áramot.
Most egyszerűen helyezze fel a fedelet (a tömítéssel együtt), húzza meg a tömszelencét, és kész. Zsugorítás vagy ragasztás nem szükséges, a lég- és kúszóáramút megfelelő módon biztosított. Külön árnyékolás kisütés nem szükséges.
Nagyobb energia ugyanazon a hőmérsékleten
A Han® HPR HPTC a nagyobb energiasűrűségével tűnik ki az azonos méretű csatlakozók közül. Ez pedig növeli az alkalmazáson belüli rugalmasságot. A kompatibilitás a szerelési oldalon található peremmel kritikus az alkalmazás számára. A transzformátor oldalán a hagyományos csatlakozókhoz képest 1250 A értékről 1400 A értékre növekszik a megengedett áram. Ennek köszönhetően a Han® HPR HPTC jelentősen több energiát továbbít ugyanazon a hőmérsékleten.
A kiváló minőségű anyagok garantálják a hosszabb élettartamot
A csatlakozóház anyaga alumínium öntvény, a HPR felülete porbevonatos, az érintkezők pedig ezüst bevonattal rendelkeznek. Aljzatérintkező esetén a foglalat tartalmaz egy különleges átviteli elemet: az aljzatban található tüske körül két rugó helyezkedik el, amelyek a lehető legjobb érintkezést biztosítják még abban az esetben is, ha erő hat a kábelre vagy a csatlakozóházra. A HPTC interfészek rezgés- és ütésállók. Az érintkezőik gondosan védettek a külső hatásokkal szemben, a behelyezést követően az érintkező a szigetelő testbe csúsztatással rögzíthető a helyére. Ez mechanikusan biztosítja a dugaszos csatlakoztatást. A csatlakozóház, a szigetelés és az érintkező így egyetlen egységet alkot. A külső erők először a tömszelencére hatnak, majd a lemezre és csak legvégül az érintkezőre. Így az érintkezőket csak minimális terhelés éri.
Az előnyök gyors áttekintése:
- A jól megtervezett megoldás gyors, egyszerű és biztonságos telepítést kínál
- Hosszabb élettartam a zord környezeti hatásokhoz (PD4 szennyezettségi fok az IEC 60664-1 szabvány szerint, IP 68/69) készült Han® HPR szabványos fém lengő és rögzített oldali csatlakozóházaknak köszönhetően
- Nagyobb átviteli sebesség ugyanazon a hőmérsékleten (az összehasonlítható megoldásokhoz képest)
- Kisebb bonyolultság: egyetlen rendszer az árnyékolt és nem árnyékolt kábelalkalmazásokhoz
- Költségmegtakarítás, hiszen a hatékony kódolási rendszer miatt minimális raktárkészlet szükséges