통합 산업에서의 커스터마이징
제품 개별화의 증가(대량 맞춤생산)가 부가가치 사슬 전체로 확산되고 있으며, 4차 산업혁명에 시동을 걸었습니다. 고객 제품 및 산업용 솔루션은 고객의 요구에 맞추어 최적으로 조정되고 있습니다. HARTING은 Industry 4.0 제조 시설뿐만 아니라 교통 공학 및 기타 산업 부문을 위한 커넥티비티 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다.
개별적 고품질 맞춤제작은 제품의 사용 및 품질과 관련된 문제 및 고객의 특별한 요구사항들을 충족시킬 수 있는 해법입니다. 기계설비 구축, 자동화 기술, 에너지 및 교통 공학은 획기적으로 엄청난 압박을 받고 있습니다. 이제는 특별 설계된 다목적 맞춤형 전략, 제품 및 서비스에 대한 기대가 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 초기 아이디어 스케치 및 분석부터 제작, 테스트, 시뮬레이션 및 후속 서비스에 이르기까지, 고객 및 사용자와 협력하고 조율하는 것이 중요합니다. 이는 대규모 시리즈 생산 혹은 소량의 단일 배치 생산에 대해, 개방형 표준을 적용한 맞춤형 솔루션 개발 뿐 아니라 고유한 맞춤제작 제품 개발에도 모두 적용됩니다. 제품이 대량 생산이든 소량 생산이든 "최적화된 성능"을 구현하는 것이 고객의 최우선 과제입니다.
HARTING은 풍력 산업을 위한 독자적인 솔루션을 개발했습니다. LED 램프, 플러그형 연결 장치, 조립 케이블 및 분배기 유닛(필요 시 무정전 전원 공급 장치)을 갖춘 LED 조명 시스템은 풍력 발전 설비의 세부 사항에 맞추어 정밀하게 설계되었습니다. 최소의 필요한 재료로만 제작된 램프의 최적 설치 위치와 배광은 소프트웨어 모델링 또는 직접 현장에서 분석 및 결정되었습니다. 자체 개발된 이 램프는 빛의 분배가 상당히 우수합니다. 이들 램프는 풍력 발전 시설의 실내외 영역에서 모두 사용할 수 있습니다. 즉, 이는 LED 스포트라이트가 훨씬 적게 필요하다는 것을 의미합니다. 최소화된 설치와 소위 규모의 경제로 인해 추가적인 절감 효과가 발생합니다.
HARTING은 각 고객의 요구사항에 맞춘 효과적이고 효율적이며 정확한 솔루션을 설계 및 제조하고 있습니다. 여기에는 후속 서비스 및 지속적인 시리즈 생산 지원도 포함됩니다. 당사의 포괄적인 전문 지식, 기술 지원, 엔지니어링, 서비스 및 테스트 덕분에, HARTING은 다양한 도전 과제해결을 위한 이상적인 파트너라 할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션 중심 솔루션은 고객과의 협력을 통해 전문적이고 신속하게 설계 및 구현됩니다.