Han-Modular® Flexbox
Modulaire connector voor energieketens
De nieuwe interface van HARTING, de Han-Modular® Flexbox, bespaart tijd en ruimte. Het zorgt ervoor dat de bedrading van de machines en faciliteiten veel gemakkelijker verlopen.
De industrie maakt gebruik van energieketens om de lineair verplaatste componenten van machines of faciliteiten te voeden. De ketens vertegenwoordigen de levenslijnen van de machines, door deze van energie, data en signalen te voorzien. De Han-Modular® Flexbox is door HARTING geïntroduceerd als een nieuw type interface in de vorm van een modulair systeem van kunststof behuizingen.
Wanneer het aankomt op het vervangen of verwijderen van energieketens, is er meestal één ding dat altijd ontbreekt en dat is tijd!
Zaken moeten snel worden uitgevoerd, om uitvaltijden van een productiesysteem te minimaliseren. Met dit gegeven in het achterhoofd is het gebruik van connectoren nagenoeg een must. De Han-Modular® Flexbox gemaakt door HARTING is een noviteit, een interface speciaal gemaakt voor energieketens. De oplossing biedt de ontwerper de mogelijkheid om energieketens in flexibele segmenten te verdelen die gemakkelijker te hanteren en te verwijderen zijn. Het modulaire behuizingsconcept van Flexbox vervangt het vorige aantal individuele vaste bedradingen, door een compacte totaaloplossing te bieden voor het invoeren en verwijderen.
Daardoor wordt het vervangen van een energieketen super gemakkelijk. Daarnaast kan de connector gemakkelijk worden aangepast aan de geometrie van de energieketen, wat tot aanzienlijke ruimtebesparingen leidt.
Transmissie van energie, signalen, data, perslucht en lichtgolven
HARTING is er ook in geslaagd de modulariteit in de behuizing voort te zetten. Bijna alles van het assortiment van Han-Modular®, dat uit meer dan 100 modules bestaat voor het doorsturen van stromen, signalen, data, perslucht en glasvezelsignalen, kan in de Flexbox worden gebruikt.
Dit resulteert in een bijna eindeloze combinatie van mogelijkheden voor het implementeren van de juiste interface voor een toepassing. Daardoor kunnen energieketens optimaal worden aangepast aan de individuele eisen van productiesystemen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Optimalisering van tijd en kosten: snelle uitwisseling van energieketens via Plug & Play
- Hoge flexibiliteit: energieketen kan gemakkelijk worden aangepast aan de individuele eisen van een productiesysteem
- Perfecte pasvorm: de connector kan worden aangepast aan de geometrie van de ketting
- Gemakkelijk uitbreidbaar: veelzijdige combinatiemogelijkheden dankzij een breed assortiment van Han-Modular®
- Ruimtebesparingen: vlak behuizingsconcept
- Minder onderhoud / minder uitvaltijden