On-demand-webinar
Operationele en energiebesparingen voor datacentra
ON-DEMAND-WEBINAR
Bekijk het webinar: u kunt de video onmiddellijk bekijken of later, na het verzenden van het onderstaande webformulier.
De wereldwijde markt van datacentra groeit elk jaar explosief. De hoeveelheid energie die voortdurend nodig is om datacentra te ondersteunen blijft constant stijgen en beslaat een aanzienlijk deel van de wereldwijde vraag naar elektriciteit.
Parallel daaraan is iedereen zich, met inbegrip van datacentrumoperators, fabrikanten en leveranciers, bewust van decarbonisatie en de toekomst van de energie. Het is dan ook van cruciaal belang dat wij de energie-efficiëntie van ons stroomverbruik verhogen.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Hoe de connectiviteit voor datacentra scalering en implementatie versnelt
- Hoe de selectie van de connector de energie-efficiëntie kan verbeteren tot en met 50%
- Extra tijdsbesparingen mogelijk maken door complete kabeloplossingen voor de volledige energieketen
- Hoe connectoren de kosten gedurende het gebruik van een datacenter kunnen verlagen
Details webinar
- Taal: Engels
- Duur: 30 minuten incl. Q&A
Experts