Live webbinarium
Drift- och energibesparingar för datacenter
LIVE WEBBINARIUM DEN 4 NOVEMBER 2021
Du kan även anmäla dig till våra webbinarier även om du inte har tid att se dem live. Efter webbinariet får du e-post med en länk till videoinspelningen.
Den globala marknaden för datacenter upplever en explosiv tillväxt från år till år. Datacentrens energibehov ökar kontinuerligt och tar en avsevärd andel av det globala elbehovet.
Samtidigt är minskningen av koldioxidutsläpp och framtidens energikällor ämnen på allas läppar, inkluderat operatörer på datacenter, tillverkare, och leverantörer. Därför är det av största vikt att dagens konsumtion optimeras gällande energieffektiviteten.
I det här webbinariet kommer du att upptäcka:
- Hur konnektiviteten för datacenter snabbar på skalning och utveckling
- Hur valet av kontaktdon kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %
- Hur du möjliggör ytterligare tidsbesparingar tack vare heltäckande kabellösningar för hela kraftkedjan
- Hur konnektivitet sänker livscykelkostnaderna vid driften av ett datacenter
Webbinarie detaljer
- Språk: Engelska
- Datum: 4 novemer 2021
- Start:
- 9:00 London
- 10:00 Berlin, Madrid, Paris, Rom
- 12:00 Moskva
- 14:30 Mumbai
- 17:00 Peking, Hongkong, Singapore
- 18:00 Tokyo, Seoul
- 20:00 Sydney
- 22:00 Wellington
- Tidsåtgång: 30 minuter + 15 minuter frågor&svar
- Efter webbinariet finns en inspelning att tillgå
Registrera för olika tidszoner:
Experter