Élő webinárium
Üzemeltetési és energiamegtakarítások az adatközpontoknál
ÉLŐ WEBINÁRIUM 2021. NOVEMBER 4-ÉN
Akkor is regisztrálhat a webináriumunkra, ha nincs ideje élőben részt venni. A webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét tartalmazó e-mailt.
A világ adatközpont piaca évről évre robbanásszerű növekedést mutat. Az adatközpontok ellátásához szükséges energiamennyiség folyamatosan növekszik, és ezáltal a világ áram iránti igényének jelentős hányadát képviseli.
Ugyanakkor szénmentesítés és az energia jövőjének témái mindenki fejében megfordulnak, beleértve az adatközpont üzemeltetőit, gyártóit és forgalmazóit. Éppen ezért alapvető, hogy növeljük az áramfogyasztásunk energiahatékonyságát.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Az adatközpontok csatlakoztatása miként gyorsítja fel a méretezést és a használatot.
- A csatlakozó kiválasztása hogyan növelheti akár 50%-kal az energiahatékonyságot
- Miként tesznek lehetővé további időmegtakarítást az egész energialánc számára készült teljes kábelmegoldások
- A csatlakoztatási technológia miként csökkenti az adatközpont élettartamával kapcsolatos költségeket
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Dátum: 2021. november 4.
- Kezdés időpontja:
- 9 óra London
- 10 óra Berlin, Madrid, Párizs, Róma
- 12 óra Moszkva
- 14:30, Mumbai
- 17 óra Peking, Hongkong, Szingapúr
- 18 óra Tokió, Szöul
- 20 óra Sydney
- 22 óra, Wellington
- Időtartam: 30 perc + 15 perc kérdések-válaszok
- A webinárium után a felvétel elérhető lesz
Regisztráljon a különböző időzónákra:
Szakértők