Webinar ao vivo
Economia operacional e de energia para data centers
WEBINAR AO VIVO, EM 4 DE NOVEMBRO DE 2021
Você também pode se registrar para os webinars caso não tenha tempo para assistir ao vivo. Você receberá um e-mail após o webinar com um link para a gravação do vídeo.
Ano após ano o mercado global de data centers vem experimentando um crescimento exponencial. A quantidade de eletricidade necessária para sustentar os data centers aumenta de forma contínua e constitui uma fatia significativa da demanda mundial por eletricidade.
Em paralelo, a descarbonização e o futuro da energia são tópicos sobre os quais todos estão pensando, inclusive operadores , fabricantes e fornecedores de data centers. Portanto, é essencial que aumentemos a eficiência energética do nosso atual consumo.
Neste webinar você vai descobrir:
- Como a conectividade para data centers acelera o escalonamento e a implantação
- Como a seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%
- Como possibilitar economia de tempo adicional com as soluções completas de cabos para toda a cadeia de energia
- Como a conectorização reduz os custos da durabilidade ao operar um data center.
Detalhes do webinar
- Idioma: inglês
- Data: 4 de novembro de 2021
- Início:
- 9h Londres
- 10h Berlim, Madri, Paris, Roma
- 12h Moscou
- 14h30 Mumbai
- 17h Pequim, Hong Kong, Singapura
- 18h Tóquio, Seoul
- 20h Sydney
- 22 h Wellington
- Duração: 30 minutos + 15 minutos para Perguntas e Respostas
- Após o webinar haverá uma gravação à disposição
Cadastre-se em diferentes fusos horários:
Especialistas