M12 con transformador: miniaturización en entornos difíciles
Los receptáculos RJ45 con transformadores integrados existen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca ha habido una conexión para placa de circuito impreso con un transformador que aportara protección IP65/67. HARTING es el primer y único fabricante en ofrecer un producto tan innovador como el M12 Magnetics. HARTING toma en cuenta los requisitos clave de sus clientes del sector de los transportes y la automatización. Las interfaces para redes Ethernet deben ser más pequeñas pero también más robustas.
Debe existir una solución para aplicaciones cuyo funcionamiento está expuesto a la humedad, el polvo o las vibraciones fuertes. Manteniendo el mismo tamaño, el M12 Magnetics combina las funciones de conector y de transformador que Ethernet requiere. Este componente se puede instalar en cualquier lugar donde se conecten en red componentes aptos para Ethernet. Utiliza el aislamiento galvánico para proteger los chips de los dispositivos y garantiza, además, el desacoplamiento del potencial de tierra entre el cable y el dispositivo terminal. La solución estándar, hasta ahora, ha sido separar los componentes individuales en la placa. Con ello, los conectores, transformadores y chips PHY quedan situados unos al lado de los otros.
Sus ventajas de un vistazo:
- Ahorro de espacio de hasta un 30%
- Simplifica la planificación y el diseño de las placas de circuito impreso
- Transmisión de potencia mediante PoE+
- Óptima integridad de la señal
Esto permite a los clientes reducir los tamaños de las carcasas y prescindir de referencias adicionales. A cambio, los clientes obtienen transmisión de potencia mediante PoE+ y una mejor integridad de la señal, dado que el conector y el transformador están perfectamente ajustados el uno al otro. Esto también simplifica los procesos de planificación y diseño de la placa de circuitos. El enrutamiento de los trayectos conductivos es más fácil porque se necesita menos espacio y menos componentes.