Trafolu M12 - talepkar ortamlarda minyatürleştirme
Entegre trafolu RJ45 soketleri uzun süredir piyasada. Ancak IP65/67 koruması sağlayan trafolu PCB bağlantısı hiç olmamıştı. M12 Magnetics ile HARTING, şu anda bu yenilikçi ürünü sunan ilk ve tek üretici. HARTING, ulaşım ve otomasyon sektöründeki müşterilerin önemli gereksinimlerini dikkate alıyor. Ethernet ağlarına yönelik arayüzlerin daha küçük ama aynı zamanda daha dayanıklı olması gerekiyor.
Çalışma sırasında nem, toz ve güçlü titreşimlere maruz kalan uygulamalar için bir çözüm olmak zorunda. Aynı boyutu koruyan M12 Magnetics, Ethernet için gerekli konnektör ve trafonun fonksiyonlarını bir araya getirir. Bu bileşen, Ethernet özellikli bileşenlerin ağlara bağlandığı her yere monte edilebilir. Cihaz çiplerini korumak için galvanik izolasyon kullanır ve toprak potansiyelinin kablo ile uç cihaz arasında ayrıştırılmasını da sağlar. Şu ana kadar standart çözüm, ayrı bileşenlerin kart üzerinde ayrılması olmuştur. Bu yüzden konnektörler, trafolar ve PHY çipleri yan yana yerleştirilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- %30'a varan yer tasarrufu
- PCB'lerde planlama ve tasarımı kolaylaştırır
- PoE+ kullanarak güç aktarımı
- En iyi sinyal bütünlüğü
Bu, müşterilerin soket gövde boyutlarını küçültmelerini sağlıyor ve ilave parça ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Buna karşılık, konnektör ve trafo birbirleriyle mükemmel eşleştiklerinden müşteriler PoE+ üzerinden güç aktarımı ve gelişmiş sinyal bütünlüğü elde ediyor. Bu durum, devre kartları için planlama ve tasarım süreçlerini de kolaylaştırıyor. Daha az yer ve daha az bileşen gerektiğinden iletken hatların döşenmesi kolaylaşıyor.