Entegre Endüstride Minyatürleşme
Nesneler İnterneti büyüyor ve yeni, daha küçük birimleri de içine katarak genişliyor. Üretim süreçlerinde her geçen gün artan beklentiler ve günden güne küçülen cihazlar süreç yönetimlerinde yapay zekaya geçişi hızlandırıyor.
Örneğin, verileri işleyen ve durum takibi gibi diğer hizmetlere bilgi sunan sensörler var. Makineler bile Entegre Endüstriye uyum sağlayacak şekilde evrim geçirdikçe her geçen gün daha kompakt ve karmaşık hale geliyorlar. Yazılım, uzun bir süredir bu işlevselliğin dahili bir parçasıdır. Üretim süreçleri de özelleştirilmiş ürünlerin müşterinin ihtiyaçlarına göre üretilmesini benimsediğinden daha verimli, daha modüler ve daha çok yönlü bir hal alıyor. Bireysel cihazların yeni ve ek fonksiyonları akıllı cihazlarda toplanmaktadır. Bu, elektrik panolarındaki montaj alanını küçültür.
Her seviyede minyatürleşmeye doğru olan bu eğilim; boyut, tasarım, ağırlık, kullanım, kullanılabilirlik ve işletim açısından konnektörlere, bileşenlere ve çözümlere uygulanmalıdır. Bunların daha güçlü ve sağlam olmaları, ama aynı zamanda mümkün olan en yüksek kapasiteyi korumaları gerekir. HARTING Teknoloji Grubu bu doğrultuda portföyünü genişleterek kullanıcılara üst düzey bir tasarım özgürlüğü ve daha fazla olanak sunmaktadır.
HARTING, PCB kart sonlandırma teknolojisini minyatür hale getirdi ve daha küçük, daha sağlam ve daha güçlü yeni Ethernet konnektörleri çıkardı. Pek çok uygulama için fazla büyük olan geleneksel RJ45 konnektörü, Ethernet bağlantıları için yeni bir standart belirleyen daha küçük bir çözüm olan HARTING ürünü ix Industrial® ile değiştirildi. HARTING'in %70 daha küçük bir tasarıma ve en az 5.000 takma-çıkarma döngüsü sahip ix Industrial® ürünü, ekranlar ve düz panelli mobil cihazlar gibi daha küçük cihazlar için mükemmeldir. Bu ürün, buluttan en küçük saha cihazına kadar uçtan uca Ethernet açısından geleceğin IP20 standart konnektörü olma potansiyeline sahiptir.
T1 ve M8 D kodlu konnektörler, HARTING'in portföyüne eklenen yeni ürünlerdir. T1 şu anda tek bit Gbit Ethernet alanındaki teknik gelişmelere yön veriyor. IP65/67 uyumlu olan M8 D kodlu ürün, (çok küçük uygulamalara bile) Hızlı Ethernet sağlayarak Ethernet haritasındaki son boşlukları da doldurmaktadır. Yeni minyatür konnektör serimiz, minyatürleştirilmiş güç kaynakları için yeni bir standart oluşturan L kodlu M12 Power'ı da içermektedir. 7/8" boyutundaki bir önceki versiyondan önemli ölçüde daha küçük olan yapısı ile cihazlara minyatürleştirilmiş arayüzler aracılığıyla güç beslenmesini sağlamaktadır. Bu, cihaz bağlantısının minyatürleştirilmesine yönelik eğilim için başarılı ve mantıklı bir destektir.