Miniaturisering in de Integrated Industry
Het Internet of Things groeit en breidt zich uit om nieuwe, kleinere eenheden op te nemen. Intelligentie verschuift naar het proces, omdat apparaten met hoge prestaties steeds kleiner worden.
Er zijn bijvoorbeeld sensoren die data verwerken en informatie aan andere services leveren, zoals bewaking van de toestand. Zelfs machines worden compacter en complexer als ze zich in de richting van de Integrated Industry ontwikkelen. Software vormt al lang een integraal onderdeel van deze functionaliteit. De productieprocessen zijn ook efficiënter, meer gemodulariseerd en veelzijdiger dan deze op maat gemaakte productie van aangepaste producten voor hun rekening nemen. Nieuwe en aanvullende functies van individuele apparaten worden samengevoegd in intelligente apparaten. Dit verkleint de installatieruimte in elektrische kasten.
Deze trend in de richting van miniaturisering op alle niveaus moet in connectoren, componenten en oplossingen worden geïmplementeerd, voor wat betreft afmeting, ontwerp, gewicht, gebruik, bruikbaarheid en hantering. Ze moeten krachtiger en robuuster zijn, inclusief de meeste capaciteiten die mogelijk zijn. Dienovereenkomstig heeft de HARTING Technology Group haar assortiment uitgebreid en biedt ze gebruikers alle vrijheid op het gebied van ontwerp en gebruik.
HARTING heeft de PCB-afsluittechnologie geminiaturiseerd en nieuwe ethernetconnectoren geïntroduceerd die kleiner, robuuster en krachtiger zijn. De conventionele RJ45-connector die voor vele toepassingen te groot is, is vervangen door ix Industrial® van HARTING, een kleinere oplossing die een nieuwe standaard bepaalt voor ethernet-verbindingen. Met een ontwerp dat 70 procent kleiner is en minimaal 5000 aansluitcycli heeft, is ix Industrial® van HARTING ideaal voor kleine apparaten, zoals displays en mobiele apparaten met een vlak scherm. De connector heeft de potentie om de toekomstige IP20-standaardconnector te worden voor end-to-end-ethernet, van de cloud naar het kleinste veldapparaat.
De T1 en M8 D-gecodeerde connectoren zijn nieuwe aanvullingen op het productassortiment van HARTING. De T1 stimuleert momenteel technische ontwikkelingen op het gebied van single-bit Gbit-ethernet. De M8 D-gecodeerde connector, die aan IP65/67 voldoet, levert Fast Ethernet (zelfs in zeer kleine toepassingen) en elimineert de laatste lege plekken op de ethernetkaart. Onze series van nieuwe geminiaturiseerde connectoren bevatten ook de M12 Power in L-codering, die een nieuwe standaard voor geminiaturiseerde voedingen creëert. Met aanzienlijk kleinere afmetingen dan het vorige 7/8"-formaat, zorgt deze ervoor dat voeding naar apparaten wordt geleverd via geminiaturiseerde interfaces. Dit is een succesvolle en merkbare ondersteuning voor de trend richting miniaturisering van de apparaatconnectiviteit.