Miniaturizace v integrovaném průmyslu
Internet věcí nabývá na významu a rozšiřuje se o nové menší jednotky. Stále menší přístroje s rozsáhlým spektrem funkcí umožňují přesunout inteligenci do procesu.
Jako příklad můžeme uvést snímače, které zpracovávají data a poskytují informace dalším službám, jako je monitorování stavu. Stále kompaktnější a zároveň složitější jsou i stroje, které se vyvíjejí směrem k integrovanému průmyslu. Nezbytným předpokladem rozsáhlého spektra funkcí je vhodný software. Výrobní procesy jsou zároveň efektivnější, modulárnější a univerzálnější, v neposlední řadě kvůli nutnosti individuálnější výroby produktů na míru. Nové a doplňkové funkce jednotlivých přístrojů se koncentrují v takzvaných chytrých zařízeních, která zároveň umožňují zmenšit nároky na instalační prostor v rozvodných skříních.
Tento trend miniaturizace na všech úrovních je nutné implementovat v konektorech, komponentech a řešeních a dotýká se rozměrů, konstrukčního řešení, hmotnosti, způsobu využití, použitelnosti i manipulace. Musejí být výkonnější a robustnější a zároveň vybaveny co nejvíce funkcemi. Technologická skupina HARTING proto rozšířila své portfolio a uživatelům nabízí vynikající volnost při navrhování a ještě větší užitnou hodnotu.
Společnost HARTING miniaturizovala připojovací techniku pro desky plošných spojů a představila nové konektory pro Ethernet, které jsou menší, robustnější a výkonnější. Konvenční konektor RJ45, který je pro mnoho aplikací příliš velký, nahrazujeme menším řešením HARTING ix Industrial®, které vytváří nový standard pro připojování k ethernetovým sítím. Díky konstrukci, která je o 70 % menší, a nejméně 5 000 spojovacím cyklům se konektor HARTING ix Industrial® dokonale hodí pro neustále se zmenšující přístroje, jako jsou displeje nebo plochá mobilní zařízení. Má potenciál stát se budoucím standardním konektorem IP20 pro všechna zákoutí Ethernetu, od cloudu až po nejmenší zařízení ve výrobní technologii.
Novým přírůstkem v portfoliu produktů společnosti HARTING jsou konektory T1 a M8 s kódováním D. Konektor T1 je v současnosti hnací silou technického vývoje v oblasti jednopárového gigabitového Ethernetu. Konektor M8 s kódováním D a stupněm krytí IP65/67 přivede Fast Ethernet i do těch nejmenších aplikací a eliminuje tak poslední bílá místa na mapě Ethernetu. Naše řada nových miniaturizovaných konektorů zahrnuje také konektor M12 Power s kódováním L, který vytváří nový standard pro miniaturizované napájecí zdroje. S výrazně menšími rozměry oproti předchozí velikosti 7/8" zajišťuje napájení přístrojů prostřednictvím miniaturizovaných rozhraní. Úspěšně a smysluplně tím podporuje trend miniaturizace v oblasti připojování přístrojů.