Miniaturisering i integreret industri
The Internet of Things (Tingenes internet) vokser og udvides til at omfatte nye mindre enheder. Intelligens skifter til processen, fordi højtfungerende enheder bliver mindre og mindre.
For eksempel er der sensorer, der behandler data og giver oplysninger til andre tjenester såsom tilstandsovervågning. Selv maskiner bliver mere kompakte og komplekse, efterhånden som de udvikler sig i retning af integreret industri. Software har længe været en integreret del af denne funktionalitet. Produktionsprocesserne er også mere effektive, mere modulære og mere alsidige, da de påtager sig skræddersyet produktion af skræddersyede produkter. Nye og yderligere funktioner i individuelle enheder bliver samlet i intelligente enheder. Dette reducerer installationspladsen i elskabe.
Denne tendens til miniaturisering på alle niveauer skal implementeres i konnektorer, komponenter og løsninger med hensyn til dimension, design, vægt, brug, anvendelighed og håndtering. De skal være mere kraftfulde og robuste, samtidig med at de indeholder de flest mulige funktioner. Derfor har HARTING Technology Group udvidet sin portefølje, hvilket giver brugerne enestående designfrihed og endnu mere nytteværdi.
HARTING har miniaturiseret termineringsteknologi til PCB-kort og introduceret nye Ethernet-konnektorer, som er mindre, mere robuste og kraftfulde. Den konventionelle RJ45-konnektor, som er for stor til mange applikationer, er blevet erstattet af HARTINGs ix Industrial®, en mindre løsning, der sætter en ny standard for Ethernet-tilslutninger. Med et 70 procent mindre design og mindst 5.000 koblingscyklusser er HARTINGs ix Industrial® perfekt til mindre enheder såsom skærme og mobile fladskærme. Den har potentiale til at blive den fremtidige IP20-standardkonnektor til ende-til-ende Ethernet, fra skyen til den mindste feltenhed.
T1- og M8 D-kodede konnektorer er nye tilføjelser til HARTINGs produktportefølje. T1 er i øjeblikket drivkraften bag den tekniske udvikling inden for single-bit Gbit Ethernet. Den M8 D-kodede konnektor, som overholder IP65/67, giver Fast Ethernet (selv til meget små applikationer), hvilket eliminerer de sidste tomme punkter på Ethernet-kortet. Vores serie af nye miniaturiserede konnektorer omfatter også M12 Power i L-kodning, som skaber en ny standard for miniaturiserede strømforsyninger. Med betydeligt mindre dimensioner end den tidligere 7/8" størrelse sikrer den, at der leveres effekt til enheder via miniaturiserede grænseflader. Dette er en vellykket og fornuftig støtte til tendensen til miniaturisering af enhedskonnektivitet.