Miniatürizálás az integrált iparban

A dolgok internete folyamatosan nő és bővül, hogy új, kisebb egységeket foglaljon magába. Az intelligencia áthelyeződik a folyamatba, mert a jól működő készülékek egyre kisebbekké válnak.

Például vannak olyan érzékelők, amelyek feldolgozzák az adatokat és információt nyújtanak más szolgáltatások, például az állapotfelügyelet számára. Az integrált ipar felé haladva még a gépek is egyre kompaktabbakká és bonyolultabbakká válnak. A szoftver már hosszú ideje szerves része ennek a funkciónak. A gyártási folyamatok is egyre hatékonyabbak, modulárisabbak és sokoldalúbbak, ahogy elfogadják a testreszabott termékek egyénre szabott gyártásának kihívásait. Az egyes készülékek új és kiegészítő funkciói kerülnek bele az okoskészülékekbe. Mindez pedig csökkenti az elektromos szekrényekben rendelkezésre álló beépítési helyet.

Ezt a miniatürizálási trendet a méret, a kialakítás, a súly, a használat, a használhatóság és a kezelés szempontjából minden szinten bele kell építeni a csatlakozókba, az alkatrészekbe és a megoldásokba. Egyre erősebbnek és robusztusabbnak kell lenniük, miközben a lehető legtöbb képességgel rendelkeznek. Ennek megfelelően a HARTING Technology Group bővítette a portfólióját, és ezzel rendkívüli tervezési szabadságot és még több előnyt biztosít a felhasználóknak.

A HARTING miniatürizálta a NYÁK rögzítési technológiát és bevezette az új Ethernet-csatlakozókat, amelyek még kisebbek, robusztusabbak és erősebbek. A sok alkalmazáshoz túl nagy, hagyományos RJ45-csatlakozót felváltotta egy kisebb megoldás, a HARTING ix Industrial®, amely új szabványt teremt az Ethernet csatlakoztatások számára. A 70%-kal kisebb kialakítással és a legalább 5000 csatlakoztatási ciklussal a HARTING ix Industrial® tökéletes megoldás a kisebb készülékek, mint például a kijelzők és a lapos képernyős mobilkészülékek számára. Valószínűleg ez lesz a végponttól végpontig tartó Ethernet, valamint a felhőtől a legkisebb terepi készülékig tartó jövőbeni IP20 védettségű szabványos csatlakozó.

A D-kódolású T1 és M8 csatlakozók a HARTING portfólió új tagjai. A T1 mozgatja a műszaki fejlődést az egybites Gbit Ethernet területén. Az IP65/67 követelményeknek megfelelő D-kódolású M8 gyors Ethernetet biztosít (még a rendkívül kicsi alkalmazások számára is), és ezzel felszámolta a legutolsó fehér foltot is az Ethernet térképén. Az új, miniatűr csatlakozóink sorozata tartalmazza az L-kódolású M12 Power terméket, amely új szabványt határoz meg a miniatürizált energiaellátás területén. A korábbi 7/8"-os méretnél jóval kisebb méretével garantálja, hogy az eszközök tápellátása miniatürizált interfészeken keresztül történik. Ez sikeres és érzékelhető támogatást jelent a készülékcsatlakoztatás miniatürizálási trendje felé.